Verander van taal :
igus® is gespecialiseerd in de ontwikkeling van robotcomponenten van slijtvaste en duurzame kunststof. Het basisidee van modulaire robotica is dat verschillende modules en componenten met elkaar gecombineerd kunnen worden om op maat gemaakte automatiseringsoplossingen te creëren. Hierdoor kunnen bedrijven flexibel reageren op verschillende vereisten zonder dure en tijdrovende nieuwe ontwikkelingen uit te voeren. Het gebruik van goedkope componenten die toch van hoge kwaliteit zijn, stelt bedrijven in staat om automatiseringsoplossingen tegen lagere kosten te realiseren. Dit kan vooral aantrekkelijk zijn voor kleine en middelgrote bedrijven die hun productieprocessen willen automatiseren maar over beperkte middelen beschikken. In het algemeen biedt de combinatie van modulair ontwerp en goedkope automatisering bij igus® de mogelijkheid om op maat gemaakte automatiseringsoplossingen te creëren voor verschillende industrieën. Dit bevordert niet alleen de efficiëntie en productiviteit, maar draagt ook bij aan de modernisering van productieprocessen.

Tandwielkast montage
Door gebruik te maken van modulaire concepten kunnen verschillende soorten tandwielkasten, zoals planetaire tandwielkasten, spanningsgolftandwielkasten of wormwielkasten, flexibel worden geïntegreerd in automatiseringssystemen. De modulaire specificatie van tandwielkasten maakt het mogelijk om de automatisering stap voor stap uit te breiden en aan te passen. Bedrijven kunnen extra modules toevoegen om de functionaliteit van hun robotsystemen te verbeteren zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Ze bieden precisie, veelzijdigheid en aanpasbaarheid om bedrijven te helpen efficiënte, rendabele en toch krachtige automatiseringssystemen te ontwikkelen.

Lineaire geleidingsassemblage
Lineaire geleidingen worden gekenmerkt door hun modulariteit, wat betekent dat verschillende elementen zoals rails, loopwagens en sleden met elkaar kunnen worden gecombineerd om de gewenste bewegingssequenties te bereiken. Nieuwe modules kunnen worden toegevoegd of uitgewisseld om te voldoen aan de vereisten van verschillende toepassingen. Dit draagt bij aan de flexibiliteit en stelt bedrijven in staat om hun automatiseringsoplossingen naar wens aan te passen zonder vanaf nul te hoeven beginnen. Ze bieden precisie, flexibiliteit en kosteneffectiviteit om bedrijven te helpen kosteneffectieve automatiseringsoplossingen met hoge prestaties te ontwikkelen en te implementeren.

ReBeL® rek-golftandwiel
De ReBeL® strain wave gear wordt gekenmerkt door zijn innovatieve ontwerp en veelzijdigheid. Het combineert precisie en robuustheid om een betrouwbare bewegingsbesturing te garanderen. Nieuwe modules kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande systemen om de functionaliteit uit te breiden of om te voldoen aan toepassingsvereisten. Dit bevordert de flexibiliteit en stelt bedrijven in staat om in te spelen op veranderende productiebehoeften. Het biedt precisie, robuustheid en veelzijdigheid om bedrijven te helpen kosteneffectieve automatiseringsoplossingen te ontwikkelen die toch hoge prestaties en betrouwbaarheid bieden.

Apiro® modulair tandwielkastsysteem
Het modulaire tandwielkastsysteem Apiro® wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid. Het bestaat uit verschillende componenten zoals tandwielkasten, aandrijvingen, lagers en rails, die met elkaar kunnen worden gecombineerd om de gewenste bewegingsbesturing te realiseren. Dankzij de modulariteit van het modulaire tandwielkastsysteem kunnen bedrijven hun automatiseringsoplossingen naar wens aanpassen en uitbreiden. Nieuwe modules kunnen naadloos worden geïntegreerd om extra functies toe te voegen of te reageren op veranderende vereisten. Dankzij de veelzijdigheid, kostenefficiëntie en aanpasbaarheid kunnen bedrijven innovatieve automatiseringsoplossingen ontwikkelen die zowel technisch geavanceerd als economisch haalbaar zijn. Laat u hier inspireren.

Apiro® Starter Kit
De Apiro® Starter Kit is ontworpen om het bedrijven gemakkelijker te maken aan de slag te gaan met automatisering. Hij bestaat uit verschillende componenten zoals tandwielkasten, rails, lagers en aandrijvingen, die met elkaar kunnen worden gecombineerd om een breed scala aan bewegingsoplossingen te realiseren. Dankzij deze modulariteit kunnen bedrijven zich stap voor stap vertrouwd maken met automatisering en hun systemen naar wens aanpassen. Een bijzonder voordeel van de Starter Kit is de gebruiksvriendelijkheid. Het biedt een geïntegreerde oplossing waarmee bedrijven zich zonder diepgaande kennis kunnen verdiepen in de wereld van de robotica.

Combineer de individuele assemblages zoals u ze nodig hebt
De interoperabiliteit van modules is gebaseerd op het feit dat individuele modules, of het nu gaat om robotarmen, aandrijfsystemen, grijpers of sensoren, zo ontworpen zijn dat ze harmonieus met elkaar kunnen samenwerken. Dankzij gestandaardiseerde interfaces en communicatieprotocollen kunnen deze assemblages onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld en toch moeiteloos worden gecombineerd. Dit creëert een modulair principe dat bedrijven in staat stelt om specifieke robotoplossingen samen te stellen uit verschillende componenten. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderingen in de markt of de introductie van nieuwe producten. Bedrijven hoeven niet telkens vanaf nul nieuwe robots te ontwikkelen, maar kunnen bestaande assemblages hergebruiken. Over het geheel genomen vormt "maximale vrijheid door assemblage-interoperabiliteit" een keerpunt in de modulaire robotica. Deze aanpak opent een wereld van mogelijkheden waarin bedrijven hun automatiseringsoplossingen precies volgens hun behoeften kunnen ontwerpen.

igus® Robotbesturing
"De igus® Robot Control" is een oplossing op het gebied van modulaire robotica die bedrijven in staat stelt hun geautomatiseerde systemen nauwkeurig te controleren en aan te passen. Met innovatieve functies en een gebruiksvriendelijke bediening draagt de igus® Robot Control bij aan de optimalisatie van automatiseringsoplossingen en biedt een scala aan voordelen:
Van complete robotcontrollers met gratis software tot individuele motorcontrollers om uw eigen robotcontroller te bouwen. Er zijn geen grenzen voor u. Neem contact met ons op.
Ervaar de igus® assemblages en robots live op locatie. Het Low Cost Automation-team toert met de roadshow door heel Europa!
Experts demonstreren de robots live en programmeren uw individuele toepassing. Laat u adviseren op uw eigen locatie en maak van de gelegenheid gebruik om specifieke vragen te stellen. Overtuig uzelf van de hoge kwaliteit van onze automatiseringsoplossingen.