robolink®-Apiro®-banner

Gebouwautomatiseringssystemen:<br> eenvoudig, modulair, flexibel uitbreidbaar

drygear® Apiro modulaire tandwieloverbrenging

  • transportbaanaanpassing,
  • duwende taken,
  • tandwielkasten met verschillende verhoudingen,
  • draaikransen en roterende assen

20 toepassingsvoorbeelden voor het modulaire tandwielkastsysteem

iDeaS voor tandwielkastconfiguraties

Apiro® starterkit

Apiro® starterkit
  • Tandwielkast met 32:1 verhouding met Nema 17 motor met encoder en connector
  • Voor roterende indexeringstafels of roterende als beweging
  • Voorbeeldtoepassingen: laboratoriumruimte of assemblagewerkzaamheden
Apiro roterende asbeweging
  • uitkragende zoals gekoppeld met tandwielkast en Nema 17 motor
  • Maakt verschillende slakken in de toepassing mogelijk
  • tandheugel en rondselelementen inbegrepen
Duw applicatie
  • Tandwielkast met 64:1 verhouding en Nema 23 motor
  • Tot 1m slaglengte mogelijk
  • Voorbeeldtoepassing: kassen, raamverstellingen, evenals andere verstellingen voor meubilair zoals ramen, deuren, kasten
Duw applicatie
  • uitkragende zoals gekoppeld aan een tandwielkast en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassing: persbevestigingsprocedures tijdens assemblage
  • Tot 25N mogelijk
Press-fit procedure
  • Multifunctioneel profiel gekoppeld aan een tandwielkast met 32:1 verhouding en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassing: verpakkingsindustrie, bijv. voor transportband
Baanafstelling
  • Twee tandwielkasten met een verhouding van 32:1 verbonden door een multifunctioneel profiel en een Nema 17-motor
  • Voorbeeldtoepassing: roldeuren
Roterende beweging
  • Uitbreiding van gedeeltelijk geautomatiseerde productielijnen
  • Voor duw- en roltoepassingen
Apiro® duw-toepassing
  • Gemonteerd systeem; tandwielkast met draaitafel en vrijdragende assen
  • Geïnstalleerd op een drylin® lineaire robot
  • Voorbeeldtoepassing: logistiek, sorteertaken, verticale landbouw
Pick and place
  • Combinatie van tandwielkasten en vrijdragende assen met multifunctioneel profiel en een igus® kabelrups
  • Toepassingsvoorbeeld: pick-and-place taken, bijv. voor verkoopautomaten, verticale landbouw, apotheken
Cartesiaanse robots
  • Gekoppelde tandwielkast met 64:1 verhouding en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassingen: Hoogteverstelling, bijv. voor afzuigkappen of lampen
Hoogte-afstelling
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Tandwielkast met aandrijfpen

Robot tandwieloverbrenging met aandrijfpen

Tandwielkast met multifunctioneel profiel

Kegelwielreductoren

Hygiënische tandwielkast

Accessoires

Aansluiting op de uitgang van aandrijving en draadspindeltechniek

Stuur ons uw verzoek

De tandwielkasten en componenten in een oogopslag

Tandwielkast met draaitafel

Tandwielkast met koppeling

Tandwieloverbrenging met koppeling

uitkragende as

Vrijdragende as met dubbele as

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service