robolink®-Apiro®-banner

Gebouwautomatiseringssystemen:<br> eenvoudig, modulair, flexibel uitbreidbaar

drygear® Apiro modulaire tandwieloverbrenging

  • transportbaanaanpassing,
  • duwende taken,
  • tandwielkasten met verschillende verhoudingen,
  • draaikransen en roterende assen

20 toepassingsvoorbeelden voor het modulaire tandwielkastsysteem

iDeaS voor tandwielkastconfiguraties

Apiro® starterkit

Apiro® starterkit
Apiro roterende asbeweging
  • Tandwielkast met 32:1 verhouding met Nema 17 motor met encoder en connector
  • Voor roterende indexeringstafels of roterende als beweging
  • Voorbeeldtoepassingen: laboratoriumruimte of assemblagewerkzaamheden
Duw applicatie
  • uitkragende zoals gekoppeld met tandwielkast en Nema 17 motor
  • Maakt verschillende slakken in de toepassing mogelijk
  • tandheugel en rondselelementen inbegrepen
Duw applicatie
  • Tandwielkast met 64:1 verhouding en Nema 23 motor
  • Tot 1m slaglengte mogelijk
  • Voorbeeldtoepassing: kassen, raamverstellingen, evenals andere verstellingen voor meubilair zoals ramen, deuren, kasten
Press-fit procedure
  • uitkragende zoals gekoppeld aan een tandwielkast en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassing: persbevestigingsprocedures tijdens assemblage
  • Tot 25N mogelijk
Baanafstelling
  • Multifunctioneel profiel gekoppeld aan een tandwielkast met 32:1 verhouding en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassing: verpakkingsindustrie, bijv. voor transportband
Roterende beweging
  • Twee tandwielkasten met een verhouding van 32:1 verbonden door een multifunctioneel profiel en een Nema 17-motor
  • Voorbeeldtoepassing: roldeuren
Apiro® duw-toepassing
  • Uitbreiding van gedeeltelijk geautomatiseerde productielijnen
  • Voor duw- en roltoepassingen
Pick and place
  • Gemonteerd systeem; tandwielkast met draaitafel en vrijdragende assen
  • Geïnstalleerd op een drylin® lineaire robot
  • Voorbeeldtoepassing: logistiek, sorteertaken, verticale landbouw
Cartesiaanse robots
  • Combinatie van tandwielkasten en vrijdragende assen met multifunctioneel profiel en een igus® kabelrups
  • Toepassingsvoorbeeld: pick-and-place taken, bijv. voor verkoopautomaten, verticale landbouw, apotheken
Hoogte-afstelling
  • Gekoppelde tandwielkast met 64:1 verhouding en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassingen: Hoogteverstelling, bijv. voor afzuigkappen of lampen
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Robot tandwieloverbrenging met aandrijfpen

Tandwielkast met aandrijfpen

Tandwieloverbrenging met multifunctioneel profiel

Tandwielkast met multifunctioneel profiel

RL-A22.X

Kegelwielreductoren

Apiro® in HD

Hygiënische tandwielkast

Apiro accessoires

Accessoires

Apiro aansluiting op een lineaire eenheid

Aansluiting op de uitgang van aandrijving en draadspindeltechniek

drygear® Apiro - Getest en bewezen

Prof_apiro

Stuur ons uw verzoek

De tandwielkasten en componenten in een oogopslag

Tandwieloverbrenging met roterende schijf

Tandwielkast met draaitafel

Tandwieloverbrenging met koppeling

Tandwielkast met koppeling

Vrijdragende as

uitkragende as

Apiro® cantilever as

Vrijdragende as met dubbele as

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service