De mobiele flip-over - CompactChart

Flexibel, innovatief en licht

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® N Geleiderail in combinatie met geleiderijtuig
  • Vereisten: De componenten moeten bijzonder licht zijn om het draaggewicht niet aanzienlijk te verhogen. Bovendien mogen er geen vetten of oliën in de meenemer komen. De lineaire geleiding moet de flipover stabiliseren en een lage wrijving hebben. Hij moet ook intuïtief zonder instructies kunnen worden gemonteerd/demonteerd.
  • Gebruikte producten: drylin® N geleidesysteem met laag profiel
  • Succes voor de klant: De gebruikte lineaire geleidingen bieden een hoge belastbaarheid, zijn absoluut schoon en onderhouds- en smeervrij. Ze hebben ook een lange levensduur. Voor het transport van de CompactCharts zijn de producten van igus® extreem licht dankzij de aluminium en kunststof materialen en uiterst ruimtebesparend met een systeembreedte van 17 mm en een hoogte van 9,5 mm.
CompactChart

Gebruikte producten

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N wagen NW-02-17

Probleem

Oplossing

Afbeeldingen van toepassingen:

Icon_Button - Expert

Vraag het onze expert

Icon_Button - Whitepaper

Download de whitepaper

Icon_Button - Configurator

Configurator

Toepassingsvideo:

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service