Verander van taal :

Snel en slim: faalveilig beheer van gegevens, energie, vloeistoffen en lucht in één systeem
Krappe, compacte ruimtes en snelle gangpaden, bijvoorbeeld voor opslag- en zoekmachines, zijn veelvoorkomende toepassingsscenario's voor railsystemen. Hun grote nadeel is dat ze standaard alleen voor energietransmissie kunnen worden gebruikt, moeilijk te reinigen zijn en duur in onderhoud zijn. Om niet alleen energie, maar ook gegevens, vloeistoffen en lucht tegelijkertijd horizontaal en verticaal te kunnen geleiden, heeft igus® het micro flizz® kabeldraagsysteem ontwikkeld - het alternatief voor het railsysteem. Met dit systeem zijn rijsnelheden tot 6 m/s en versnellingen tot 4 m/s2 mogelijk.
De micro flizz® bestaat uit een kunststof energieketting die in een aluminium kanaal loopt. Naast zeer flexibele chainflex® besturings-, data- en motorkabels voor krappe buigradius, kan de energiekettingslang ook glasvezelkabels dragen met datasnelheden tot 10 Gbit/s.
Als de gebruiker de transmissie-eigenschappen van de gebruikte buskabel wil controleren, biedt igus® nu de mogelijkheid om het intelligente conditiebewakingssysteem CF.D te gebruiken in de micro flizz®. De slimme kunststofinnovatie herkent vooraf veranderingen in de transmissie-eigenschappen van de kabel en informeert de gebruiker tijdig wanneer vervanging noodzakelijk is. Hierdoor kan onderhoud vooraf worden gepland en wordt onverwachte uitval van het systeem voorkomen.

voor elektrificatie van kranen en toepassingen met beperkte installatieruimte
Omdat er verschillende opties zijn voor de stroomvoorziening en er rekening moet worden gehouden met verschillende bedrijfsomstandigheden, kan het moeilijk zijn om een beslissing te nemen over het juiste systeem. Het is cruciaal om de voor- en nadelen van mogelijke energietoevoersystemen te overwegen voordat je een alternatief kiest. In tegenstelling tot systemen van staal zijn energiekettingsystemen van igus® van kunststof ontworpen met het oog op slijtvastheid en corrosiebestendigheid.