Verander van taal :

Voor verticale ophangtoepassingen waarbij geleiding met behulp van een geleidingsgoot niet mogelijk is vanwege de beschikbare ruimte. Magneten houden de energieketting in de opgegeven richting en "fixeren" hem aan de metalen wand. De magsnap-energieketting is ook zeer geschikt voor verticale cirkelvormige bewegingen (omgekeerde buigradius), omdat magneten de buitenste radius van de energieketting op de "omgekeerde buigradius-geleidingsgoot" houden en de energieketting veilig en soepel kan worden verplaatst.
Typische toepassingsgebieden: Zwevende toepassingen, zoals: Stapelkranen, liften, geautomatiseerde parkeerstations en verticale toepassingen met cirkelvormige bewegingen (omgekeerde buigstraal)
| Artikelnr. | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|
| MS.E2i.15 | 4,5 | 30 |
Standaard is elke vijfde schakel voorzien van een magsnap - dit kan variëren voor hoge vulgewichten. Magsnap is verkrijgbaar voor veel igus® energiekettingen. Energiekettingen zoals de E6.29, de E4.32, de 2600, de B17 en nog veel meer zijn al uitgerust met magsnaps.

De E2.15 energieketting serie van de E2.1 micro energieketting familie is een zeer kleine, eendelige en tweedelige energieketting met een laag gewicht en is daarom ideaal voor zeer dynamische toepassingen. De E2.1 micro-energieketting® is ideaal voor de kleinste installatieruimten en biedt ook een robuust stop-dog systeem voor een 25% grotere vrijdragende lengte en 100% hogere extra belastingen.