drylin N compacte lineaire geleidingen

Lineaire oplossing voor kleine installatieruimtes

Je kunt dit vinden op onze website:

Compacte geleidingen

Waarom kiezen voor drylin® N profiel geleiding?

Extreem compact

Kan worden gebruikt in kleine installatieruimtes

Energiekosten

Lagere energiekosten

Gemakkelijk in te stellen en te positioneren

Gemakkelijk in te stellen en te positioneren

Stil

Stille werking

Snelle assemblage

Minder installatietijd

Assemblage-inspanning

Eenvoudige installatie

De onderdelen van het drylin® N compact geleidesysteem

Geleiderails zilvergeanodiseerd

Geleidingsrails zilver geanodiseerd

  • Aluminium profiel in vier installatieafmetingen
  • Breedtes van 17 tot 80 mm
  • Met of zonder bevestigingsgaten voor individuele bewerking
Anti-reflecterende geleiderails

Geleidingsrails AntiReflex

  • Zwart geanodiseerde aluminium rails
  • Verminderde lichtreflectie dankzij zwarte oppervlakken
  • Met of zonder standaardgaten
Eindkappen voor drylin® N geleiding rails

Eindkappen voor drylin N

  • Elegante rail-/randafwerking
  • Eenvoudige en veilige installatie
  • Voor alle drylin N-railprofielen
NW loopwagen (serie 01/11/21)

Geleidingswagen met nominale breedte (serie 01/11/21)

  • Gewone gaten voor bevestiging van onderaf
  • Klikbare of gegoten glijelementen
  • Lichtgewicht, massieve kunststof sleden
NW loopwagen (serie 02/12/22)

Geleidingswagen met nominale breedte (serie 02/12/22)

  • Schroefgaten/pennen voor bevestiging van bovenaf
  • Verwisselbare of vast gegoten glijelementen
  • Vaste/zwevende lagervarianten
NW geleidewagen met voorspanning

Geleidingswagen met nominale breedte en voorspanning

  • Met geïntegreerde veervoorspanning
  • Voor rammelvrije afstellingen
  • Met gladde of schroefdraadgat/pen

Gratis drylin N-sampledoos

kern box

Download whitepaper

pictogram knop

Toepassingsvoorbeelden

Robotbezorgdienst
bezorgrobot
CompactChart
CompactChart
Rolstoellift
Rolstoellift
Foodtruck
Food truck

prismageleiding

Voorgespannen prismageleidingen
  • 4 voorspanningklassen
  • Kan ook worden gebruikt in hygiënische omgevingen
  • Voor schroefaansluiting van onderaf of via draadeinden

SLN compact geleidesysteem met schroefspindel

drl_SLN_prod_Flat_guide_with_spindle
  • Keuze uit 3 versies
  • econ basismodule / aanpassing van de speling / voorspanning
  • Lineaire module configureren

Algemene informatie over lineaire technologie

Een sample dat past - gratis op uw bureau - test voordat u investeert

Test voordat u investeert

100% smeervrije

Dryway

Beproefd en getest!

Test

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service