Verander van taal :

Het drylin N-geleidingssysteem met laag profiel is ideaal voor toepassingen met beperkte inbouwruimte, omdat het een hoogte van 6 tot 12 mm heeft. De kleine afmetingen zorgen ook voor een efficiënt energieverbruik en lage emissies, evenals transporteerbare systeemoplossingen. Het geleidingssysteem met laag profiel maakt indruk door zijn hoogwaardige productie en materialen. Het product zelf bereikt alle kwaliteiten met een minimum aan componenten. Dit betekent dat de installatie snel is voltooid en het onderhoud zo eenvoudig mogelijk is.
Ruimtebesparend ontwerp met een inbouwhoogte van 9 tot 12 mm.
Dankzij een lichtgewicht, energiezuinig ontwerp van het onopvallende geleidingssysteem.
De gedefinieerde verplaatsingskrachten maken afstelling en positionering eenvoudig.
De veervoorspanning van de wagens en glijelementen zorgt voor een stille werking.
Door omgespoten loopwagens (permanente verbinding tussen loopwagen en schuifelement).
Dankzij het gebruik van dubbele wagens is het niet nodig om meerdere wagens te gebruiken.
Heb je vragen over drylin® lineaire geleider? Roy Snellens helpt je graag per telefoon of online videogesprek via MS Teams.