Verander van taal :
Waar verpakkingen ook terechtkomen in het vrijgaveproces, er gaan vaak allerlei verschillende goederen aan vooraf. In deze complexe productielijnen zijn snelheid, precisie en netheid essentieel. Eenvoudige robots worden al jaren veel gebruikt in de logistiek. In magazijnbeheer nemen ze bijvoorbeeld het stapelen, vullen en ontmantelen van pallets over, worden ze geïntegreerd in sorteersystemen of transporteren ze goederen op rollenbanen. Wij bieden een verscheidenheid aan machine-elementen of complete logistieke robots van kunststof die zijn afgestemd op deze eisen van de verpakkingsindustrie, die FDA- en EU 10/2011-conform kunnen zijn, zonder smeer- en onderhoudspauzes kunnen werken en hun bijdrage kunnen leveren aan een zuinige productie.
De "LabelMonkey" is een palletetiketteerder met als hart de robolink® DP. Dankzij de gebruikte elementen kan de LabelMonkey tegen een veel lagere prijs worden aangeboden dan eerdere palletetiketteerders.
In deze orderverzamelcel worden opgeslagen onderdelen voorgesorteerd in Euro-containers voor assemblage. In deze toepassing worden handgrepen voor strijkijzers op kleur gesorteerd in Euro-containers.
Verpakkingstaken en pick-and-place-toepassingen behoren tot de meest voorkomende automatiseringstaken. In dit voorbeeld zie je een eenvoudige opstelling bestaande uit een lineaire robot met robotbesturing en een vacuümgrijpersysteem.