Lineaire draadspindelmodules met ronde assen

Ontdek de veelzijdige en configureerbare SHT-serie

SHT serie

Alle producten uit de SHT serie in één oogopslag

drylin SHT lineair systeem met spindelaandrijving

SHT - Standaard serie

  • Drie installatiegroottes beschikbaar
  • Diverse materialen voor as en draadspindel
  • Optioneel FDA-conform met corrosievrij roestvaststaal
Lineaire as van roestvaststaal met draadspindel-aandrijving

SHT - Roestvaststaal

  • Chemische bestendigheid
  • Extreem robuust
  • FDA-conforme optie beschikbaar
SHT XY - XY-tafel met draadspindel-aandrijving

SHT-XY - XY-tafel

  • Als standaard- of voorspanningsversie
  • Hoge precisie en stijfheid
  • Nauwkeurige uitlijning door CNC-productie
Lineair systeem met spindelaandrijving voor horizontale toepassingen

SHT-FF - Fast Forward

  • Met snelspanner
  • Nauwkeurig en snel positioneren
  • Inclusief zelfborgende rem
Shtp

SHT econ en SHTP econ

  • Lichtgewicht
  • Zeer kosteneffectief
  • Corrosievrij
Lineaire tafel met draadspindel-aandrijving voor hoge belastingen

SHTC - Voor zwaar gebruik

  • Voor grote lasten tot 25.000 N
  • Maximale slaglengte tot 1500 mm
  • Ook voor systemen met meerdere meenemers
SHT PL

SHT-PL "preload"

  • Voorgespannen trapeziumvormige spindelmoeren
  • Handmatig en traploos instelbare radiale spindel
  • Bediening met handwiel of motor
SHTC

SHTC - Flexibel

  • Ontwerpflexibiliteit
  • Ideaal voor 2 sledes
  • Onderhoudsvrije droge werking
  • Verstelbare lagerspeling
SHTC

SHTS - Snel

  • Steek 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Steile draadspindel
  • Hoge-snelheids-oplossing
  • Onderhoudsvrije droge werking
SHT-BB

SHT-BB - Met kogellagerspindel

  • Hoger toerental en hogere precisie
  • Riemaandrijving maakt radiaal maakt radiale belastingen mogelijk
  • Constant aandrijfkoppel
  • Minder axiale speling
SHT-ZB

SHT ZB - Zerobacklash

  • Smering en onderhoudsvrij
  • Hoge, lastonafhankelijke precisie
  • Zelfinstellend
  • Stil en corrosievrij
SHT-HYD

SHTC - HYD Hygiënisch ontwerp

  • Gemakkelijk te reinigen oplossing
  • Schroefaansluitingen gemakkelijk toegankelijk
  • Materialen: kunststof en roestvaststaal
SHTP

SHTP - Voordelig

  • Massief kunststof ontwerp
  • Laag gewicht en lage prijs
  • Corrosievrij
SHTC

SHT-HTX - Hoge temperatuur +180°C

  • Roestvaststalen assen en spindels
  • lagermateriaal iglidur® X
  • Slede en dwarsverbinders van geanodiseerd aluminium

Toepassingsvoorbeelden met drylin® SHT lineaire draadspindel systemen

Speciale meetopstelling met schroefassen

drylin SHT lineaire as met spindelaandrijving in buigapparaat

Testapparaat klaar voor serieproductie dankzij igus®

drylin SHT lineaire as met spindelaandrijving in buigapparaat

Industriële voertuigen met speciale taken

drylin SHT lineaire as in vorkheftruck

Meer toepassingen met draadspindel lineair systeem

drylin aandrijftechniek toepassingsvoorbeelden

Meer informatie over de module SHT lineaire modules

Lineair systeem met sledeklemming

Lineair systeem met wagenklemming

  • Voor SHT installatiegrootte 12, 20 en 30
  • Ook voor omgekeerde configuratie, of configuratie met meerdere wagens
  • Beveiligt de positie vooral in verticale installatiepositie
Elektromotoren

Bijpassende elektromotoren

  • Alle gangbare installatiegroottes van NEMA 8 tot NEMA 34 zijn beschikbaar.
  • Aansluitklaar verkrijgbaar
  • Met encoder en rem op aanvraag
  • Bijpassende motorbesturingssystemen beschikbaar
Toebehoren

Technische accessoires

  • Accessoires voor handmatige positionering en formaataanpassing
  • Accessoires voor elektrische verstellingen
  • Montage- en bevestigingsopties
  • Geschikte stappenmotor, EC-motoren of gelijkstroommotoren voor elektrische bediening

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service