Verander van taal :
Vooral conventionele rolgeleidingen hebben vaak zowel mechanische als economische nadelen in lineaire actuators. Hun stijfheid is bijvoorbeeld erg laag. Ze zijn gevoelig voor hoge momentbelastingen en laten slechts een beperkte acceleratie toe. Bovendien zijn onderhoudswerkzaamheden meestal tijdrovend en duur. Geleidingssystemen met kunststof elementen maken een einde aan deze problemen en bieden de gebruiker vele andere voordelen.
Alle igus® geleidingen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoudige ontwerp, robuustheid en compacte constructie, de ontwerpfocus van de gehele "LCB". Dit resulteert in een lage bewegende dode massa dankzij de glijschoenen en de slanke glijplaat en een brede geleidingsbasis in de onmiddellijke nabijheid van de last. Snelheden kunnen oplopen tot 8 m/s, onbeperkte acceleratie is mogelijk. En last but not least is de actuator zeer goed bestand tegen chemicaliën en corrosie. Maar het belangrijkste voordeel van het geleidingssysteem is misschien wel de kosteneffectiviteit.
Dit is enerzijds te danken aan de gunstige aanschafprijs en anderzijds aan de minimale bedrijfskosten, want drylin® werkt onderhoudsvrij, zelfs in ruwe omgevingen. Omdat smering niet nodig is, trekt het geleidingssysteem geen vuil aan en vervuilt het niet het hele systeem met uittredend vet of olie. Dure machinestilstand behoort tot het verleden. Extra beschermingen of afstrijkers zijn ook niet nodig, waardoor het aantal te monteren onderdelen afneemt en de kosten verder dalen. Lindemann: "Voor onze rolgeleiders moeten minstens twaalf schaatswielen worden voorgemonteerd, gemonteerd en afgesteld, terwijl voor het geleidingssysteem slechts vier glijders nodig zijn. Alleen al de werktijd voor het monteren van het geleidingssysteem wordt teruggebracht tot naar schatting 10%." De gebruiker kan de glijblokken eenvoudig zelf binnen een paar minuten vervangen wanneer ze de slijtagegrens bereiken. Volgens Lindemann kunnen zelfs pneumatische en servopneumatische oplossingen voordelig worden vervangen, waarbij de verbeterde positioneerbaarheid op elk punt ook hier doorslaggevend is: "Actuators met lineaire glijlagers kunnen zelfs sommige lineaire motorversies in vergelijking doen verbleken als het niet zozeer om de nauwkeurigheid gaat, maar om het lagere energieverbruik tijdens oscillerende bewegingen. Dit is te danken aan de aanzienlijk lagere bewegende massa's."