Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
drylin® W
Résistants à la saleté et robustes
Montage simple
Faible poids et fonctionnement silencieux
Très grand choix de rails
drylin® N
Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm
Faible poids
Rails anodisés couleur argent ou noire
4 largeurs de rails de 17 à 80 mm
drylin® T
Alternative rapide aux guidages à billes
Dimensions équivalentes aux guidages à billes
Rattrapage automatique du jeu
Capacité de charge statique élevée
Jeu du chariot réglable
drylin® R
Compatibilité avec les roulements à billes standard
Films lisses échangeables
Très grande résistance à l'usure
Robustesse et insensibilité à la saleté
Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres ronds
drylin® Q
Déplacement linéaire avec protection anti-rotation
Faible encombrement, faible poids
Jeu du palier réglable en continu
Robustesse et absence de graisse
Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres carrés
drylin® NT
Courses en continu jusqu'à 600 mm
Utilisation aussi dans des milieux exigeants en terme d'hygiène
Robustes et légers
Sans graisse et silencieux
Patins à guidage prismatique drylin®
4 catégories de précontrainte
Utilisation dans des milieux exigeants en terme d'hygiène
Pour vissages par le bas ou taraudages
Guidages hybrides drylin®
Boîtiers économiques en zamac
Mouvement jusqu'à 70 % plus fluide
Déplacement facile exigeant peu d'énergie
Fonctionnement sans graisse et silencieux
drylin® NKV
Avec graduation laser sur le rail
Forces de retenue garanties comprises entre 1,3 et 11,7 N
Robustesse et faible poids
Economique, durable, pratique
Les patins à guidage prismatique drylin® sont disponibles sur stock avec précontrainte simple et double et sont prêts à expédier en l'espace de 24 heures.
Avantages :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24