Nauwkeurige formaataanpassingen in etiketteermachines met 1000 flessen per minuut

De roterende en lineaire lagertechnologie wordt al meer dan 20 jaar gebruikt in KHS-systemen.

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® W-lineaire geleiding, drylin® SLW lineaire eenheid met spindelaandrijving, xiros polymeer kogellagers, E2/000 serie energieketting?
  • Vereisten: Hoge eisen voor een doorvoer van 1.000 flessen per minuut: hoge precisie, corrosiebestendigheid, weerstand tegen reinigingsmiddelen, hoge slijtvastheid, smeermiddelvrij
  • Sector: Drankindustrie, bottelarijen
  • Succes voor de klant: Of het nu gaat om hoogteverstelling, doorbuigrollen of aanpassing van de werktafel: de gebruikte roterende en lineaire lagertechnologie voldoet al ongeveer twintig jaar aan de hoge eisen in verschillende KHS-systemen. De klant ontvangt niet alleen het lager, maar ook de volledig installeerbare functionele componenten.

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: KHS ontvangt de sensorafstelling voor de snijtekendetectie van het label als een kant-en-klare module. De basis is een drylin® W-lineaire geleider.

Afbeelding 2: Er worden ook verschillende transportrollen geleverd die klaar zijn voor installatie.

Afbeelding 3: Ideale oplossing voor de drankenindustrie: De assen van de transportrollen worden ondersteund door kogellagers van xiros polymeer. Op de foto: Bovenaanzicht van de rol.

Afbeelding 4: De volledige werktafel kan horizontaal worden versteld - met een smeervrij systeem van het modulaire systeem drylin® lineairtechniek.

Afbeelding 5: drylin® W-lineaire geleiders worden gebruikt voor de omgekeerde montage van de werktafel.

Afbeelding 6: De kabelrups in de onderbouw zorgt voor mobiliteit van de energie- en signaaltoevoer.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service