Verander van taal :
Polymeerlagers worden tegenwoordig op de meest uiteenlopende plaatsen in bewerkingsmachines en bewerkingscentra ingebouwd. Bijvoorbeeld innovatieve hybride lagers voor de geleiding van schuivende magazijndeuren, draaitafellagers voor bewegende bedieningspanelen of gewrichtslagers voor de doorbuiging van tandriemaandrijvingen. Ze zijn licht, robuust en smeervrij en hoeven niet ingevet of geolied te worden zoals metalen bussen. Vanwege de hoge complexiteit van de huidige machines stelt Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH de hoogste eisen aan de afzonderlijke componenten en betrekt het zijn leveranciers al in een vroeg stadium bij het ontwerpproces. Vandaag de dag vertrouwt de fabrikant op igus® producten voor veel belangrijke machineonderdelen.
igus® Hybride lineaire lagering voor magazijnschuifdeuren
Een ander voorbeeld van tribologisch geoptimaliseerde kunststofoplossingen is de hybride lineaire lagering voor de veilige geleiding van magazijnschuifdeuren. Alle bewerkingsmachines en bewerkingscentra zijn uitgerust met dergelijke schuifdeuren. De magazijnhuizen worden volledig gedemonteerd voor transport, inclusief alle geleiding, en weer gemonteerd bij de klant met zo min mogelijk aanpassingswerk. De klant vraagt dat de schuifdeuren niet te gemakkelijk te verplaatsen zijn. Tegelijkertijd mag de kracht die nodig is om ze open te schuiven niet te groot zijn. Hybride lineaire lagers komen pas echt tot hun recht bij deze zogenaamde ondergeschikte bewegingen. Ze mogen niet kantelen, moeten stil zijn en bovendien smeer- en onderhoudsvrij.
De nieuwe hybride lineaire lagers "drylin® WJRM" verminderen de aandrijfkracht, vooral bij handmatige deur-, veiligheidshek-, schuifdeur- en vergrendelingsverstellingen. Ze combineren de specifieke voordelen van glijdende en rollende bewegingen. De hoofdbelasting ligt op het rollager, wat het vereiste aandrijfkoppel vermindert. De kunststof glijders absorberen alle zijwaartse krachten. Ook in deze toepassing rust het grootste gewicht bij het verplaatsen van de werkende deur op de rol. Bovendien is de installatieruimte uiterst beperkt. Het hybride lineaire lager is slechts 18 mm hoog. Het wordt gebruikt als een enkele rail in de magazijnschuifdeuren. Het aluminium profiel, dat deel uitmaakt van het systeem, loont bij wijzigingen. Het kan eenvoudig worden bewerkt, gaten kunnen worden gezet of op lengte worden gezaagd.