Verander van taal :



Welke lineaire geleider in handlingsystemen?
Compact ontwerp, onderhoudsvrije en probleemloze werking, kosteneffectieve constructie en hoge precisie zijn goede redenen om bij lineaire handling de voorkeur te geven aan een elektrisch aangedreven systeem boven een pneumatisch handlingapparaat. Maar om deze voordelen te kunnen benutten, moet ook de vraag beantwoord worden welke lineaire technologie gebruikt moet worden in de portaalassen. Wat is eigenlijk belangrijk als we het hebben over het materiaal en het ontwerp van lineaire rails en geleiders?

Eén ding is zeker: geleiding speelt een sleutelrol om ervoor te zorgen dat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid niet in het gedrang komen bij de hoge cyclustijden en werksnelheden.
AS-Morawski vertrouwt voor zijn NTS Ultra-Speed op de verschuifbare lineaire geleidingenuit de productreeks "drylin®" , omdat deze zeer compacte en volledig onderhoudsvrije handlingsystemen mogelijk maken. Ze kunnen ook worden gebruikt om handlingapparaten van elke gewenste lengte te realiseren. Hun positioneringsnauwkeurigheid is lager dan die van zeer dure precisiegeleiders.

Een zogenaamd spelingregelsysteem "" garandeertechter een spelingvrij geleidingssysteem met positioneernauwkeurigheden van +/- 0,1 mm.
Specifiek worden drylin® R, drylin® W, drylin® T en drylin® N geleidingssystemen gebruikt in de handlingapparaten van AS-Morawski.
Het belangrijkste ontwerpkenmerk van de systemen: In tegenstelling tot de bekende kogelomloopsystemen werken de drylin® lineaire geleidingen op speciale glijelementen. Deze zijn meestal gemaakt van het materiaal iglidur® J, dat door zijn speciale slijtage- en wrijvingseigenschappen voordelen biedt voor de toepassing.
Getuigenissen van klanten - Wat zegt de klant?
"Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen we bevestigen dat de igus®-geleiding zeer geschikt is voor handlingtechnologie. Als onderdeel van ons productassortiment hebben we ze gebruikt en getest voor alle toepassingen in de machinebouw. In minstens 75% van alle gevallen kunnen ze stalen kogelgeleidingen vervangen. Als het om 100 procent onderhoudsvrijheid gaat, is drylin® ongeëvenaard."
Georg Morawski, ontwikkeling en management bij AS-Morawski