Verander van taal :
Bij de producten van Motion Solutions GmbH - elektrische rolstoelen en revalidatietherapiesystemen - draait alles om de mobiliteit van de mensen die ze gebruiken. De producten zelf zijn ook uiterst mobiel - bijvoorbeeld het actieve zitsysteem voor rolstoelen, dat in verschillende richtingen kan worden versteld, of de heavy-duty rolstoel voor mensen met een gewicht tot 350 kilogram. Bij het ontwerpen van deze apparaten maken de ontwerpers gebruik van onze smeringsvrije lagertechnologie en compacte energievoorziening.
Een recente nieuwe ontwikkeling van Motion Solutions is een actieve zitmodule die in bestaande rolstoelen kan worden geïnstalleerd en een verbazingwekkende hoeveelheid mobiliteit biedt: de gebruiker kan de rugleuning en zitting naar achteren kantelen tot een positie boven het hoofd. Ze kunnen de zitting ook tot 33 graden naar voren kantelen - in de tegenovergestelde richting - om hen te helpen op te staan. De hele zitting kan ook 20 graden naar beide kanten worden gekanteld. Omdat de bewegingen over elkaar heen kunnen worden gelegd, zit de gebruiker uiteindelijk als op een grote bal, waarbij de positie in elke positie stevig wordt vastgehouden. Dit is zeker geen gimmick, maar bevordert de gezondheid van mensen met een lichamelijke beperking. Een gezond zittend persoon verandert voortdurend van positie. Voor een elektrische rolstoelgebruiker is dit vaak niet mogelijk. De mogelijke gevolgen zijn doorbloedingsstoornissen of zelfs open doorligwonden. Met de zitmodule kan de gebruiker van houding veranderen en gericht de bloedsomloop bevorderen of gewoon over de beursstand heen lopen. Alle hoeken van het zitsysteem kunnen geprogrammeerd worden om automatisch en afwisselend de ene en dan de andere kant te ontlasten.
Ook hier wordt de mobiliteit van de gebruiker gestimuleerd - met zeer wendbare aandrijfsystemen. De scharen van het cardansysteem, die beschermd worden door een balg, zijn uitgerust met iglidur ® glijlagers. En de ontwerpingenieurs van Motion Solutions gebruiken niet alleen de lagertechnologie van igus®: Ze gebruiken onze kunststof energieketting voor de energietoevoer naar de beweegbare, verstelbare onderdelen van de elektrische stoelen.