Verander van taal :

Met de drylin econ serie definieert igus de voordelige, onderhoudsvrije instapmodellen van lineaire assen. Er zijn geschikte econ instapmodellen in bijna elke productlijn en grootte. Of het nu met een schroef- of tandriemaandrijving is, de econ serie wordt gekenmerkt door kosteneffectieve componenten vervaardigd met behulp van spuitgieten, geanodiseerde aluminium profielen en snelle montage. De lineaire assen worden geconfigureerd en montageklaar geleverd volgens de eisen van de klant, waardoor ze het perfecte alternatief zijn voor complexe klantspecifieke oplossingen voor eenvoudige insteltaken.
Wat je op deze pagina vindt:

De centrale componenten van de econ serie zijn grijze (WWP) lineaire loopwagens gemaakt van igus hoogwaardige polymeren en zijn extreem licht van gewicht. Alle econ lineaire glijlagers en lineaire loopwagens zijn 100% smering- en onderhoudsvrij en worden kosteneffectief geproduceerd met behulp van het igus spuitgietproces.

Je moet heel goed kijken!
Vraag naar de gratis econ miniatuur lineaire module in een brillenkoker met meer informatie over igus aandrijftechniek. Overtuig uzelf van de kwaliteit van de kleine, smeringsvrije lineaire modules.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert