Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les nombreuses utilisations possibles des guidages linéaires compacts drylin® W s'expliquent par le grand nombre de composants de cette gamme qui peuvent être combinés les uns aux autres. L'utilisateur dispose ainsi de plus de 14 types de rails et de plus de 50 variantes de chariots.
Plus de 50 variantes de chariots
Largeurs comprises entre 54 et 195 mm
Longueurs comprises entre 60 et 250 mm
Informations sur les chariots
Zamak, aluminium ou inox
Forme ronde et carrée
Egalement avec jeu de palier réglable
Informations sur les patins
Les films lisses en polymères sont économiques, sans graisse, sans entretien et polyvalents. Les différents matériaux ont des propriétés variées qui leur permettent de résister à différentes conditions d'utilisation et influences.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24