Verander van taal :

Glijden in plaats van rollen - dat is het principe achter de drylin T railgeleidingen. De railgeleidingen maken het zo eenvoudig mogelijk om over te schakelen van kogelomlooplagers naar een glijdend systeem. De aansluit- en boorafmetingen van de drylin lineaire rails en sleden zijn identiek aan die van de in de handel verkrijgbare kogelomlooplagers. Het hart van de geleidingswagens bestaat uit smeervrije en uiterst duurzame glijelementen van hoogwaardige polymeren van igus. Ze zijn snel en eenvoudig te hanteren en onderhoudsvrij. De railgeleidingen van hard geanodiseerd aluminium zijn robuust en corrosievrij.
Afmetingen van connector en gat identiek aan conventionele kogelomlooplager systemen
van 0,02 tot 0,15 mm
Aanpassing van de speling als optie:
Automatische afstelling
Handmatige afstelling
Het feit dat er geen smering nodig is, betekent minder onderhoud en lagere kosten voor u.
INA: KUVE -B - KWVE-B - KWE-B - KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS - FLS - SNS - SLSS - NH - SLH - FNN - SNN
THK: SHS-C/LC - HSR-A/LA - HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC - QHW-CC - RGW-CC - RGW-HC
Rollon: MRS - MRS-L
IKO: MRS - MRS-L
Rodriguez: BRH-A - BRH-AL - MSR-E - MSR-LE
Romani: samenwerking tussen mens en robot-FN