Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Rail
2Elément de glissement
3Patin fixe
4Patin flottant LLZ ou LLY
Choisissez la taille du chariot de guidage.
Référence | Poids [kg/m] |
L maxi |
a -0,2 |
C4 | C5 mini |
C5 maxi |
C6 mini |
C6 maxi |
h | h1 | K1 pour vis DIN 912 |
b | ly [mm4] |
lz mm4] |
Wby [mm4] |
Wbz [mm4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-01-15 | 0,6 | 4.000 | 15 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 15,5 | 10 | M4 | 22 | 6.440 | 4.290 | 585 | 488 |
TS-01-20 | 1 | 4.000 | 20 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 22.570 | 11.520 | 1.456 | 1.067 |
TS-11-20 | 4.000 | 20 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 12.140 | 6.360 | 780 | 620 | |
TS-01-25 | 4.000 | 23 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 21,5 | 13,8 | M6 | 34 | 34.700 | 19.300 | 2.041 | 1.608 | |
TS-01-30 | 4.000 | 28 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 26 | 15,8 | M8 | 40 | 70.040 | 40.780 | 3.502 | 2.832 |
Référence | Poids [kg] |
H ±0,35 |
A | C | A1 ±0,35 |
A2 | C1 | C2 | C3 | H1 ±0,35 |
H5 | Filetage K2 | Couple de serrage maxi [Nm] |
K3 pour vis DIN 912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-01-15 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16,0 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4,0 | 16,0 | M5 | 1,5 | M4 |
TW-01-20 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5,0 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 |
TW-01-25 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5,0 | 24,8 | M8 | 6,0 | M6 |
TW-01-30 | 0,50 | 42 | 90 | 109 | 31,0 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27,0 | M10 | 15,0 | M8 |
Référence | Taille | Kz | Ky | Dk | Filet du blocage manuel |
---|---|---|---|---|---|
TW-01-15-HKA | 15 | 19 | 11,5 | 20 | M6 |
TW-01-20-HKA | 20 | 18 | 15 | 28 | M8 |
TW-01-25-HKA | 25 | 17 | 19 | 28 | M8 |
TW-01-30-HKA | 30 | 20 | 21,5 | 28 | M8 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24