Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Version miniature
Très faible poids
très économique
résistance à la corrosion
Accessoires disponibles (molette, indicateur de position)
Chariot et traverses en polymères hautes performances
L max.: |
|
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base de 100mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axiale [N] | radiale [N] | ||||||
SHTP-01-06-AWM (1) | 300 | 0,11 | 0,06 | 50 | 50 | 54,39 EUR | |
SHTP-01-10-AWM | 350 | 0,2 | 0,08 | 100 | 400 | Sur demande |
(1) Chariot, carré, à quatre alésages de raccordement symétriques
N° de commande | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36,5 | 36,5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4,2 |
SHTP-01-10-AWM | 70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2,5 | 26 | 8 | 5,5 |
(1) Chariot, carré, à quatre alésages de raccordement symétriques
Réf. | s | sg | d | T | l2 | d2* standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 5,1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM | 5,2 | M5 | 10 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1.5 | 12,5 |
* versions standard avec sortie de vis non usinée
(1) Chariot, carré, à quatre alésages de raccordement symétriques
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24