De carbon SAW lineaire module in lichtgewicht constructie

Zeer licht, zeer robuust

  • Robuust en stijf koolstofprofiel
  • Smeer- en onderhoudsvrij
  • Slaglengtes op maat, max. 300 mm
  • Aandrijving: trapezium- of steile draad
  • Voor handmatige aanpassingen
igus SAW-0630-P lineaire koolstofmodule
  • max. slaglengte: 300 mm
  • Profielmateriaal: Koolstof
  • sledelengte: 60 mm
  • sledebreedte: 54 mm
  • max. stat. draagvermogen:
    • Axiaal: 50 N
    • Radiaal: 50 N
Lichtgewicht SAW-0630-P lineaire koolstofmodule
Lichtgewicht SAW-0630-P lineaire koolstofmodule

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

Technische opties voor SAW-0630-P

Materialen voor loodschroeven

igus loodschroef materiaal

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Stappenmotoren voor lineaire modules

Leidschroefklem

  • Klemflens voor het vastklemmen van de geleidingsschroef op de positie-indicator
  • Beveiligt de geleidingsschroef tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium asklem
  • Kleur: zwart
Draadspindelklemming voor drylin® lineaire modules

Digitale positie-indicator

Digitale positie-indicator voor drylin® lineaire modules

drylin handwielen

drylin handwiel voor lineaire modules

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service