Verander van taal :
| Zwevend lager | NW-17 | NW-27 | NW-40 | NW-80 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 0,6 | 0,45 | 0,4 | 0,6 |
| LLZ | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| LLYZ | Y: 0,6, Z: 0,5 | Y: 0,3, Z: 0,4 | Y: 0,4, Z: 2,0 | Y: 0,6, Z: 0,8 |


Automatische egalisatie van parallelliteitsfouten,
1e zwevend lager, 2e vast lager
Bij systemen met twee parallelle geleiders moet één kant als zwevend lager worden ontworpen. Voor elke montagepositie, horizontaal, verticaal of lateraal, is er een geschikte oplossing. Deze installatiemethode voorkomt verstijving of vastlopen van de geleiding bij parallelliteitsafwijkingen tussen de geleiding. Het zwevend lager wordt gerealiseerd door de gecontroleerde uitbreiding van de geleiding in de richting van de verwachte parallelliteitsafwijking. Hierdoor ontstaat een extra vrijheidsgraad aan één zijde.
Tijdens de installatie is het belangrijk dat het zwevend lager in beide richtingen ongeveer evenveel speling heeft. Het door ons aanbevolen type lokaliserend/niet-lokaliserend lager kan worden gevonden in de illustraties in de afzonderlijke hoofdstukken van de systemen. De verbindingsvlakken voor geleiding en loopwagens moeten goed vlak zijn (bijv. gefreesd oppervlak) om spanningen in het systeem te voorkomen. Kleine oneffenheden in de verbindingsvlakken kunnen tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door zwevend lager.

De 2:1-regel,
1e zwevend lager, 2e vast lager
Voor een succesvol gebruik van onderhoudsvrije drylin® lineair lagers moeten enkele aanbevelingen in acht worden genomen: Als de afstand tussen de aandrijfkracht en de vaste lager meer dan twee keer zo groot is als de lagerafstand (2:1 regel), leidt een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,25 theoretisch tot vastlopen van de geleiding.
Het principe is niet afhankelijk van de laatste of de aandrijfkracht. Het is een product van wrijving en heeft altijd betrekking op de lokaliserende lager. Hoe verder de aandrijving verwijderd is van het lager van de geleiding, hoe groter de slijtage en de benodigde aandrijfkracht.
Als de 2:1 regel niet wordt nageleefd bij het gebruik van lineaire gijlagers, is het resultaat ongelijkmatige beweging of zelfs blokkering van het systeem. Dit kan vaak worden verholpen met relatief eenvoudige aanpassingen.
Als je vragen hebt over het type en/of de installatie, neem dan contact op met onze toepassingsadviseurs.