Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Fonctionnement à sec sans entretien
Obtient le plus faible coefficient de frottement quel que soit le matériau combiné
Excellente résistance à l'usure
Absorption d'humidité extrêmement faible
Totalement exempt d'entretien
Durée de vie extrêmement longue en combinaison avec l'aluminium anodisé
Faible taux d'usure en combinaison avec l'aluminium anodisé
Excellente résistance à l'usure en combinaison avec l'aluminium anodisé
Totalement exempt d'entretien
Adapté à des températures d’emploi de -100°C à +250°C en continu
Très grande résistance aux agents chimiques
Absorption d'humidité extrêmement faible
Sans entretien
Résistance aux températures -50 °C à +70 °C en continu
Résistance universelle aux agents chimiques
Très faible absorption d'humidité
AWM(P): | arbre en aluminium anodisé dur
h10 ou h8 |
SWM: | arbre en acier
trempé et poli, h6, (1.1213) |
EWM: | arbre en acier fin
trempé et poli, h6, (1.4125) |
EEWM: | arbre en acier fin
trempé et poli, h6, (1.4034) |
hv: | arbre en acier chromé dur
et poli, h7, (1.1213) |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24