Verander van taal :

De veelzijdigheid van drylin W profielgeleidingen komt voort uit het grote aantal verschillende componenten dat met elkaar kan worden gecombineerd. Wij bieden meer dan 50 verschillende profielen (inbouwmaten / geometrie / oppervlakken), talrijke lineaire glijlagers en lineaire sleden. drylin W profielgeleidingen zijn geschikt voor gebruik in alle industrieën, of het nu gaat om de voedingsmiddelenindustrie, de machinebouw, de interieurbouw of de doe-het-zelfsector. Alle componenten, inclusief rails, kunnen in de gewenste lengte worden besteld in de online webshop.
Het triflex RSE terugtreksysteem van igus zorgt ervoor dat de kabelrups altijd compact op de robotarm wordt geleid. Dit voorkomt op betrouwbare wijze ongecontroleerde bewegingen als gevolg van bungelende kabels. Het systeem is gebaseerd op een drylin W lineair geleidingssysteem, dat indruk maakt door zijn lichte en robuuste constructie. De combinatie van triflex RSE en drylin W lineair geleidingssysteem biedt bovendien een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.
Snellere montage dankzij dubbele rails in plaats van twee parallel gemonteerde enkelvoudige rails.
Voor vele toepassingen (bijv. automatisering, voedingsindustrie, medische technologie, farmaceutische industrie).
Gebogen rails bieden meer ontwerpvrijheid, bijvoorbeeld in werkstations.
Wielophanging met hybride rollagers voor een soepelere loop.
Met extreem lichtgewicht carbon railmateriaal.
In het ontwerp dankzij flexibele afstanden met parallelle enkelvoudige rails.

De igus expert geeft u graag advies zonder verplichting.
Neem hier contact met ons op
Ontdek zelf de voordelen van onze drylin W profielgeleiders met onze sample box.
Download the brochure

Op basis van de beproefde drylin® W serie biedt igus® gebogen lineaire geleiders die op maat zijn gemaakt en zijn uitgerust met sledegeleidingen die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met rails van diverse radii. Dit resulteert in innovatieve oplossingen voor toepassingen met beperkte installatieruimte, bijv. in de ergonomie van de operator, podiumtechniek of in de bestuurderscabine van bedrijfsvoertuigen, waarbij monitoren en besturingssystemen zo zijn ontworpen dat een veilige en gemakkelijke toegankelijkheid gegarandeerd is.

De onkruidbestrijdingsrobot van AIGRO UP met drylin W profielrails en lineaire behuizing van igus.
Naar het artikel
De MAX Velolift van Rad9 voor de montage van fietsen met de drylin W dubbele rail en lineaire behuizing van igus.
Naar het artikel
Het gemeentevoertuig van Fiedler met de drylin W dubbele rail WS en drylin W staand lager van igus.
Naar het artikel
De SLIDE van InGymNeering bestaat uit een drylin W profielgeleiding en een drylin W kussenblok van igus.
Naar het artikel
Bespaar tijd met de eenvoudige montage van de profielwagens
De lineaire profielwagens kunnen in slechts enkele stappen worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook montagekosten. Stilstandstijden worden ook gereduceerd.