Verander van taal :
Tijdens de installatie wordt een drukkracht van minstens 50 N op het midden van het montageoppervlak aanbevolen. Als alternatief kan een kunststof hamer / moker met zacht oppervlak worden gebruikt om het lager tijdens en na de installatie uit te lijnen.
Aandraaimoment:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm