Onderhoudsvrije vulinstallaties

Onderhoudsvrije spindelheftafels zorgen voor een soepele positionering van de vularm.

Profiel

  • Wat was er nodig? Spindelheftafels drylin®-SLW, drylin® W-profielgeleiders, kunststof-energieketting
  • Vereisten: Het verstellen van de vularm gaat gepaard met hoge belastingen (de vularm met klep weegt alleen al 80 kg) en hoge hefboomkrachten. Het systeem moet smeervrij zijn om mogelijke verontreiniging te voorkomen en moet zo slijtage- en slijtagevrij mogelijk zijn. De kosten moeten ook beheersbaar blijven.
  • Sector: Drankenindustrie, bottelarijen
  • Succes voor de klant: Ondanks de aanzienlijke belasting kan de schroefmodule gemakkelijk en nauwkeurig worden verplaatst via het handwiel en de trapeziumdraad. Het hele systeem werkt volledig smeermiddelvrij en met minimale slijtage. Dankzij het zeer platte ontwerp kan het systeem gemakkelijk in de constructie worden geïntegreerd. Het is ook aanzienlijk goedkoper dan alternatieven zoals kogelomloopgeleiders.
Vulsysteem

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: De ontwerpers van Fricke kozen voor het gebruik van kant-en-klare lineaire systemen uit de drylin serie® SLW.

Afbeelding 2: De compacte drylin® lineaire eenheid in gemonteerde toestand.

Afbeelding 3: "igus® binnen": Hier zie je de igus® kit met drylin® glijlagerbussen en glijlagerfolies.

Afbeelding 4: De operator kan de vulkop, die 80 kg weegt, met weinig inspanning positioneren met behulp van een handwiel.

Afbeelding 5: Verborgen geleiderails van drylin® W zorgen voor soepele bewegingen bij het toevoeren van de containers naar het vulstation.

Afbeelding 6: Flexibele kunststof energieketting brengt energie en signalen betrouwbaar over naar de bewegende systeemonderdelen.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service