Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Schmierfreie Lager und Antriebselemente in Thermoform-Verpackungsanlage

Nahrungsmittelverpackung: Gute Führung ohne Schmierung durch tribo-optimierte Polymerlager

In der neuen Generation der Thermoform-Verpackungsanlagen PowerPak PLUS hat GEA eine Vielzahl von Innovationen miteinander vereint. Geholfen haben dabei unsere Linearlager, Gleitlager und Antriebselemente. Wichtige Auswahlkriterien waren: Verzicht auf aktive Schmierung, lange Lebensdauer, hygienegerechte Konstruktion und Eignung für intensive Reinigungsprozesse.

Steckbrief

Mit der neuen PowerPak PLUS-Baureihe der Thermoformanlagen erfüllt GEA die Anforderungen anspruchsvoller Kunden in der Nahrungsmittelverpackung.

Eingesetzte Produkte

Problem

Beim Thermoformen wird eine Unterfolie in eine Schalenform gebracht, die Ware eingelegt und mit einer Oberfolie versiegelt. An verschiedenen Stellen der Verpackungsanlage PowerPak PLUS brauchte es hier Lagertechnik:

Unterfolienabwicklung
An der Sicherheitseinhausung der Unterfolienabwicklung erfordert eine Schiebetür gebogene, der Rollenkontur folgende Linearlager. Sie müssen ohne aktive Schmierung auskommen und mit Reinigungsverfahren unter Einsatz von Heißdampf, Säuren und Laugen oder Trockeneis zurecht kommen.

Folienumlenkung
Auch auf Höhe der Folienumlenkung im Mittelstück der Anlage gewährt eine Schiebetür in 3 Meter Breite Einsicht und Zugang zur Maschine.

Spannsystem
Eine verstellbare Führungsrolle hält die Bahnspannung beim Abrollen der Folie und wird beim Folienwechsel linear zurückgefahren. Hierfür sowie für die Lagerung der Führungsrolle selber brauchte es Lagertechnik, die eine elektrostatische Aufladung der Folie verhindert und komplett schmiermittelfrei betrieben werden kann.

Bahnkantenregulierung
Neben der Bahnspannung überwacht die Verpackungsanlage auch die Längsrichtung. Ändert sich die Folienbreite, so gibt ein Sensor diese Information an einen Stellmotor, der die Rolle über eine Lineareinheit axial anpasst.

Tiefzieh- und Siegelstation
An dieser Station erhält die Unterfolie unter Einwirkungen von Druck und Wärme ihre Form. Hubstationen mit Linearhub- und Kniehebelsystemen gewähren die Bewegung der Werkzeuge in vertikaler Richtung. Für ihre Achsen braucht es Gleit- und Linearlager.

Etikettierstation
Und zuletzt musste auch für die Energie- und Signalzuführung des Etikettierspenders der Anlage eine Lösung gefunden werden, die unter den strengen Vorgaben in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden konnte.

Lösung

Um den Erwartungen an die Lagertechnik nachzukommen, setzt GEA Food Solutions in seiner Verpackungsanlage heute an den verschiedenen Stellen unsere Lagertechnik ein:

drylin W Linearlager
Die gebogene Kontur der Schiebetüreinrichtung an der Unterfolienabwicklung wird über drylin W Linearsysteme gelöst. Auf ihnen verfahren Gleitelemente aus Tribo-Polymeren mit inkorporiertem Schmierstoff, sodass sie ohne aktive Schmierung auskommen.

drylin W Linearlager
Auch im Schiebesystem auf Höhe der Folienumlenkung bedient man sich im drylin Programm. Sie eignen sich auch bei aggressiven Reinigungsverfahren.

drylin JUM Linearlager, iglidur Lager, xiros Kugellager
Die lineare Verstellung des Spannsystems übernimmt ein drylin JUM Lineargleitlager. Ein Tribokunststofflager aus leitfähigem iglidur F2 verhindert die elektrostatische Aufladung der Folie. Für die Lagerung der Führungsrollen werden xiros Polymerkugellager genutzt. Das xiros Design macht aufwendige Dichtungskonzepte überflüssig.

DC-Motor, dryspin Trapezgewindespindel
Die Nachregelung der Rollentrommel in Längsrichtung ermöglicht ein DC-Motor, der eine dryspin Trapezgewindespindel antreibt, eine Mutter aus iglidur Tribokunststoff verschiebt die Rolle axial.

iglidur Gleitlager, drylin Linearfolien, iglidur Linearclipslager
Die Achsen an der Einzieh- und Siegelstation werden in Gleitlagern aus den Werkstoffen iglidur J und Z gelagert, die hohe Kräfte aufnehmen. Für die Linearhübe an der Station wurden drylin Linearfolien und iglidur JUCM Linearclipslager verbaut.

Energieketten
Und auch bei der Energie- und Signalzuführung garantiert unser Produktprogramm die zuverlässige Funktion. Hier kommen für die Nahrungsmittelindustrie geeignete Energieketten zum Einsatz.

GEA PowerPak PLUS Verpackungsanlage Unterfolienabwicklung: Hier wird die verschiebbare Sicherheitseinhausung mit leichtgängigen drylin W-Linearführungen in gebogener Variante bewegt.
GEA PowerPak PLUS Verpackungsanlage Folienumlenkung: Die großflächige Schiebetür auf Höhe der Folienumlenkung ersetzt alle alten Haubenlagerungen. Geöffnet und geschlossen wird sie mithilfe von drylin W-Hybridlinearrollenlagern.
GEA PowerPak PLUS Verpackungsanlage Spannsystem: Das Folienbahnspannsystem besteht aus drylin Linearlagern und elektrisch leitenden iglidur Gleitlagern. In den Folienumlenkrollen selber kommen xiros F180-Kunststoffkugellager zum Einsatz.
GEA PowerPak PLUS Verpackungsanlage Bahnkantenregulierung: Die wartungsfreie automatische Bahnkantenregelung mit drylin Trapezgewindemutter und drylin R-Linearfolien schafft die Voraussetzung für die Verarbeitung diverser Folienqualitäten.
GEA PowerPak PLUS Verpackungsanlage Tiefzieh- und Siegelstation: In den Hubstationen der Tiefzieh- und Siegelstation übernehmen iglidur Gleitlager Schwerstarbeit und bewegen die Werkzeuge in vertikale Richtung.
GEA PowerPak PLUS Verpackungsanlage Etikettierstation: In den „TiroLabel“-Etikettierstationen übernehmen unsere Energieketten die Energie- und Signalzuführung.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH