Formaataanpassing in modern test- en verpakkingssysteem van Wipotec

Deze module voor productserialisatie is nauwkeurig en robuust dankzij drylin® en de iglidur® lagertechnologie.

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® SHT lineaire spindeltafels, ronde stangen en glijlagers van iglidur®, xiros kogellagers
  • Vereisten: Voor de verpakkings- en testunit werden FDA-conforme, onderhoudsvrije en robuuste lagerproducten gezocht voor de talrijke formaataanpassingen en voor de transporttechniek.
  • Industrie: Verpakkingssystemen, testsystemen
  • Succes voor de klant: De robuuste drylin® lineaire lagers maken precieze formaatverstellingen met de hand mogelijk. De iglidur® glijlagers en xiros kogellagers zijn bovendien zeer slijtvast en volledig smeer- en onderhoudsvrij. Ze maken zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden een lange levensduur mogelijk.

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: drylin® SHT lineaire tafels met spindelaandrijving voor zijwaartse en formaatverstelling

Afbeelding 2: Een smeervrije iglidur® JB ronde staaf als transferrol voorkomt vervuiling van de producten.

Afbeelding 3: drylin® Lineaire spindels in zij- en hoogteverstelling

Afbeelding 4: Lagers van het onderhoudsvrije materiaal iglidur® J lopen in de drukrol.

Afbeelding 5: drylin® SHT lineaire spindeltafels worden ook gebruikt voor fijnafstelling van de sensoren.

Afbeelding 6: xiros kogellagers in de geleiderollen zijn volledig FDA-conform

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service