SHT-FF lineaire module met snelsluiting

Snelle, nauwkeurige positionering

  • Aluminium uitvoering
  • Voor snelle formaataanpassingen
  • Zelfremmende rem inbegrepen
  • Vrij selecteerbare slaglengtes
  • Alleen aanbevolen voor horizontale toepassingen
  • Max. stat. axiale belasting 200 N (horizontale installatiepositie)
  • max. dyn. axiale belasting 50 N
Lineaire module met snelsluiting

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

SHT-FF-08

  • Lengte slede: 65 mm
  • Maximale slaglengte: 300 mm
  • Asdiameter: 8 mm
  • SHT-08: max. axiale belasting: 50 N (horizontale montagepositie)

SHT-FF-12

  • Lengte slede: 85 mm
  • Maximale slaglengte: 750 mm
  • Asdiameter: 12 mm
  • SHT-12: max. axiale belasting: 200 N (horizontale montagepositie)

De bijzonder lichte lineaire module met snelsluiting

Lichtgewicht SHTP-FF lineaire module van iglidur polymeermateriaal
  • Bijzonder licht ontwerp
  • Vrij selecteerbare slaglengtes
  • Alleen aanbevolen voor horizontale toepassingen
  • Max. stat. axiale belasting 200 N
  • max. dyn. axiale belasting 50 N

Technische tekeningen

SHT-FF lineaire module met snelspanmechanisme
SHT-FF lineaire module met snelspanmechanisme
SHTP-FF
SHTP-FF

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service