Verander van taal :
Wat betekent zelfborgende loodschroeftechnologie? Hoe installeer ik een loodmoer met flens? Wat is de maximale belasting die een kunststof draadmoer aankan? Kan de lagerspeling van mijn toepassing worden verminderd of zelfs worden voorkomen? En moet ik mijn draadschroeven smeren?
Vragen op vragen - en wij geven de antwoorden! Hier vindt u alle vragen over het onderwerp loodschroef technologie samengevat, gesorteerd op onderwerp en in detail beantwoord. Verdiep je in de wereld van de schroefloodtechnologie en ontdek zelf de voordelen van onze dryspin® technologie.
De oppervlaktedruk van de materialen
| Materiaal | MPa | 
|---|---|
| iglidur® J | 4 MPa | 
| iglidur® W300 | 5 MPa | 
| iglidur® A180 | 3,5 MPa | 
| iglidur® J350 | 2 MPa | 
| iglidur® E7 | 0,5 MPa | 
| iglidur® J200 | 2 MPa | 
| iglidur® R | 2 MPa | 
Hoe bereken ik het draagvermogen van een trapeziumdraad?
De belastbaarheid van trapeziumdraadmoeren van hoogwaardige polymeren hangt af van de oppervlaktedruk, de oppervlaktesnelheid en de resulterende temperatuur. Het temperatuurgedrag wordt ook beïnvloed door de inschakelcyclus en het gekozen spindelmateriaal en de specifieke thermische geleidbaarheid ervan.
Glijsnelheden van de iglidur® materialen in m/s:
| iglidur® materiaal | roterend lange termijn | 
|---|---|
| iglidur® J | 1,5 | 
| iglidur® W300 | 1,0 | 
| iglidur® A180 | 0,8 | 
| iglidur® J350 | 1,3 | 
max. toelaatbare pv-waarde
Met behulp van de pv-waarde en de oppervlaktecontactverhoudingen in de maattabellen kunnen de toelaatbare oppervlaktesnelheid en de daaruit resulterende aanzet voor elke draadgrootte worden bepaald.
Standaardwaarden bij gebruik van drylin®® kunststofmoeren zonder smering (voor slag 500 mm). Bij zeer korte of lange slagen moet rekening worden gehouden met een correctiefactor.
| Activiteitscyclus ED | pv-waardemax.[MPaxm/s] | 
|---|---|
| 100% | 0,08 | 
| 50% | 0,2 | 
| 10% | 0,4 | 
Formularium
| Identificatie | Betekenis | 
|---|---|
| Faxiaal | Axiale kracht | 
| Pontvankelijk | Max. permanente oppervlaktedruk 5 N/mm2 | 
| PEcht | Werkelijke oppervlaktedruk met geselecteerde installatiegrootte | 
| Ae echt | effectief steunvlak van de geselecteerde trapeziumvormige loodschroefmoer | 
| P | Spoed | 
| d1 | Spoeddiameter | 
| Mta | aandrijfkoppel [Nm] bij het omzetten van een roterende in een longitudinale beweging | 
| Mte | aandrijfkoppel [Nm] bij het omzetten van een longitudinale beweging in een roterende beweging | 
| v | Oppervlaktesnelheid [m/s] | 
| Øs | Voedingssnelheid [m/s] | 
| n | Rotatiesnelheid [min-1 | 
| η | Efficiëntie | 
Selecteer de gewenste draadmaat en bepaal de werkelijke oppervlaktedruk:
preal =Faxiaal / Aereaal [MPa]