drylin E spindel stappenmotor

Stand-alone oplossing met of zonder encoder

Spindelmotor NEMA 11
  • Flensafmeting: 28 mm
  • Houdkoppel: 0,1 Nm
  • Asbelasting, axiaal: 50 N
Draadspindelmotor NEMA 17
  • Flensafmeting: 42 mm
  • Houdkoppel: 0,5 Nm
  • Asbelasting, axiaal: 100 N
Draadspindelmotor NEMA 17
  • Flensafmeting: 56 mm
  • Houdkoppel: 2,0 Nm
  • Asbelasting, axiaal: 500 N

Whitepaper over draadspindel motoren

White paper over draadspindelmotoren
  • Wat is een draadspindel motor (draadspindel-aandrijving)?
  • Welke eisen worden aan de motor gesteld?
  • Opmerkingen over het ontwerp van spindelmotoren
  • Positioneringsnauwkeurigheid
  • Draadspindel types met speciale specificaties
  • Onderscheid met andere lineaire actuatoren

Waarom drylin® E motoren?

Levering 24 uur

Klaar om te verzenden in 24 uur

Aandelen

<br /><br />Voortdurend aangevulde grote voorraden

levensduur icoon

<br /><br />Lange levensduur product

Pictogram voor beschikbaarheid op lange termijn

Productassortiment beschikbaar lange termijn

geen minimale bestelhoeveelheid pictogram

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest pictogram

100% getest

drylin® E productzoeker

Voor elektromotoren<br><br>

Motorconfigurator

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Aandrijftechniekconfigurator

Voor spindelmotoren<br><br>

Spindelmotor configurator

Onze service biedt

drylin E motorbesturingssystemen

  • Snelle inbedrijfstelling
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin lineaire assen
Meer informatie
Pictogram besturingssysteem motor

drylin E sample programma's

  • Download programma's met master/besturingsprogramma & -dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)
  • Compatibel met gangbare single-board computers/ontwikkelingsboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Naar de voorbeeldprogramma's

Misschien bent u ook geïnteresseerd in:

drylin E klauwkoppelingen

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • Trillingsdempend
  • Temperatuurbereik van -30 °C tot +100 °C
  • Shore hardheid 98SH A
DRE_Koppeling_COU-570.png
Kijk in de webshop

drylin E motor tandwielkasten

  • Planetaire motorreductor voor igus stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorvermogen
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Twee inbouwmaten
  • Reductieverhoudingen van 3 en 5 beschikbaar
DRE_Versnellingsbak_GEA-370.png
Kijk in de webshop

drylin E draadspindel assen

  • Verschillende inbouwmaten
  • Diverse uitvoeringen met ronde assen of rail
  • Voor elektrische of handmatige verstelling met behulp van het handwiel
DRE_GEN_website_banner_lead_schroef_aandrijving
Meer informatie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Daniel Peeters

Inside Sales

+3233301368Contacteer een expert

Customer Service