Verander van taal :

De Jacket Crawler wordt onder water gebruikt, wat speciale eisen stelt aan de onderdelen.
Hij reinigt, inspecteert en verwijdert de stalen constructies op het Deense gasplatform Tyra: de Robotic Crawler, een robot die gevaarlijke en dure duiken overbodig maakt. Om de robot te beschermen tegen corrosie en slijtage tijdens zijn werk in de ruwe Noordzee, vertrouwen de ingenieurs op hoogwaardige kunststoffen van motion plasticspecialist igus®.
De volgende keer dat je op vakantie bent in Denemarken en het gasfornuis aanzet, denk er dan aan: de kans is 90 procent dat het gas uit de Deense Noordzee komt. Het is afkomstig van het platform Tyra, dat sinds 1987 door Total wordt geëxploiteerd en 200 kilometer ten westen van de stad Esbjerg ligt. Maar Tyra is in gevaar. Dat komt doordat de poreuze kalksteenlagen onder de zeebodem krimpen. De zeebodem - en dus ook het gasplatform - is daardoor de afgelopen decennia meer dan vijf meter gezakt. Hierdoor staat het platform zo dicht bij het water dat hoge golven in de winter een gevaar vormen voor de werknemers. Total heeft daarom besloten het gasplatform te vervangen. De gasproductie is opgeschort tot 2022. De bouwwerkzaamheden staan op het programma.
"Dankzij de kunststof bussen hoeven we ons geen zorgen meer te maken over corrosie"
Bjarne Lindquist, verantwoordelijk ontwerpingenieur bij SubC Partner
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden