Verander van taal :

Hier hebben we de meest gestelde vragen over onze iglidur PRT draaikranslagers voor je verzameld. Mocht u nog vragen hebben over onze draaikranslagers, neem dan gerust contact met ons op.
Zijn PRT-draaikransen verkrijgbaar voor gebruik in ESD- of ATEX-omgevingen? Zijn PRT-draaikransen elektrisch geleidend?
Voor gebruik in ESD- of ATEX-omgevingen raden wij het gebruik van iglidur PRT slewing rings with stainless steel rings and sliding elements made of iglidur F2 aan.
Zijn PRT-draaikransen geschikt voor gebruik in contact met voedingsmiddelen?
Ja. iglidur FDA-conforme PRT-draaikransen zijn optioneel verkrijgbaar met iglidur A180 glijelementen en roestvrijstalen ringen.
Hoe hoog kan ik iglidur PRT draaikransen belasten?
Dit hangt af van de grootte van de draaikrans. De maximale belasting van de momenteel grootste iglidur PRT, PRT-01-300, is 150kN in axiale richting, wat overeenkomt met een gewicht van 15 ton. De dynamische belastbaarheid is 90kN. Voor het kleinste model PRT-02-20 (toepassingen met tegelijkertijd lage belastingen en hoge kostendruk) is de maximale belasting 13kN statisch en 4kN dynamisch.
Wat is de maximaal mogelijke snelheid voor PRT-draaikransen?
De maximale snelheid is afhankelijk van de grootte. Voor de grootst mogelijke iglidur PRT zwenkring PRT-01-300 is dit 50rpm, voor de kleinste zwenkring PRT-01-20 is dit 300rpm.
Wat zijn de toleranties van PRT draaikranslagers?
De tolerantiespeling van de PRT is onafhankelijk van de maat en bedraagt zowel radiaal als axiaal 0,25 mm.
De axiale uitloop is ook onafhankelijk van de maat en geeft de maximale hoogteverdraaiing in één omwenteling aan. Deze is 0,1 mm.
De radiale run-out geeft de maximale doorbuiging in radiale richting tijdens één omwenteling aan en is 0,2 mm, ongeacht de grootte.
Wat zijn de verschillen tussen een PRT-01, -02, -03 en -04?
We bieden vier verschillende PRT-draaikransseries aan. Elke serie heeft zijn eigen sterke punten.
De PRT-01 is de klassieke draaikranslager. Door zijn robuuste ontwerp heeft het een hoge torsiesterkte en is het de PRT met de hoogste belastbaarheid. De verschillende versies variëren van een roestvrijstalen versie met iglidur® F2 glijelementen voor ESD-conformiteit tot versies met verschillende vertandingen.
De PRT-02 is ontwikkeld om zoveel mogelijk gewicht te besparen. Met een buitenring van geanodiseerd aluminium en twee binnenringen van iglidur® J4 is dit het lichtste PRT-draaikranslager met tegelijkertijd een hoge belastbaarheid en stijfheid.
De PRT-03 is speciaal ontworpen voor de goedkope markt. Consequente downsizing heeft geresulteerd in een extra type dat zich nog meer richt op kunststof. Je bespaart dus op de kosten, maar niet op de prestaties.
De PRT-04 is de topper in ons assortiment. 60% lichter en 50% ruimtebesparender vergeleken met de PRT-01, maar toch 20% rendabeler. U profiteert ook van een uitgebreid en voortdurend groeiend modulair systeem.
Is het mogelijk om mijn PRT aan te drijven met een motor?
Ons assortiment omvat verschillende draaikransen met aandrijving voor robotgewrichten.
Daarnaast bieden we vier verschillende vertandingsopties voor de buitenring van onze PRT-01 en PRT-04 draaikranslagers. Voor een aandrijving met tandriem kun je kiezen uit de standaard tandriemprofielen T10, AT10 of HTD8M. De klassieke tandvertanding volgens DIN3967 is ook beschikbaar.
Voor een nog compacter ontwerp is de PRT-04 ook verkrijgbaar met een getande binnenring volgens DIN3967.
Is 300 mm de grootste diameter die beschikbaar is?
Ja, 300 mm is de grootste diameter die beschikbaar is. Het is echter mogelijk om universele schuifelementen voor de PRT-01 serie aan te schaffen die geschikt zijn voor draaikransen met een diameter van 500 tot 5.000mm.
Kan ik de verschillende PRT-modellen met elkaar combineren?
Ja, dat kan. Ons PRT-04 modulaire systeem groeit voortdurend en biedt u de mogelijkheid om verschillende functies te combineren. Ontdek hier het modulaire principe.
Zijn er eisen aan het oppervlak ter plaatse van de schroefverbinding?
Ja, de vlakheid moet 0,05 mm zijn en het oppervlak moet een hardheid van minstens HBW 50 hebben.