Verander van taal :

De e-spool levert ononderbroken bewegende podiumtechniek met verschillende media. Het systeem wordt gebruikt voor podia, mobiele lichttakels en videokubussen. De ingevoerde kabels worden door een twisterband geleid, zodat er geen sleepring nodig is, wat een bijzonder voordeel biedt bij het overbrengen van gegevens. De lengte van de opgerolde kabelrups wordt ingesteld door een terugtrekveer voor een slag tot 15 meter en met een motor voor een slag tot 40 meter en meer. Geplaatst op de fly walk, in verlaagde plafonds boven het auditorium of in het gebied onder het podium, werkt het systeem onopvallend buiten het gezichtsveld van het publiek.
Als alternatief voor de e-spool bieden we verschillende zigzagsystemen, waaronder onze klassieker, die zijn waarde op het podium al vele jaren heeft bewezen en bijvoorbeeld al sinds 1998 wordt gebruikt in het Royal Opera House in Londen. Met dit ruimtebesparende systeem kunnen verschillende media gezamenlijk, zonder onderbreking en zonder sleepringen worden geleid. De kabelrups ontvouwt zich tijdens de verticale beweging van de podium-machinerie.
Sinds 2024 bieden we ook een voordelige versie aan. Het systeem biedt alle voordelen van een kabelrups met een innovatief geleidingsconcept voor rijwegen tot 10 meter. Voor machines op het podium wordt de geleidekast op de trekroede of truss gemonteerd, in de machines onder de trap op de vloer onder het podium.

Meer informatie over onze zigzagsystemen
Tot 15 meter rijden

Ongeveer 50% gewichts- en kostenbesparing ten opzichte van de standaardversie

Zoals elke sector stelt ook de podiumtechniek zijn eigen eisen aan machineonderdelen en materialen. In deze whitepaper geven we je zes tips voor de selectie en het ontwerp van verticale energievoorzieningssystemen voor podiumtechnologie
Gegarandeerd veilige optredens dankzij speciale kabels voor de vereisten van podiumtechniek! De kabels zijn ontworpen om kleine buigradii en hoge belasting te weerstaan. Er is ook een aparte serie kabels (CFSPECIAL.381) speciaal ontwikkeld voor theaters, die drie buskabels in zijn assortiment heeft met een zwarte buitenmantel.
Andere chainflex kabels voor podiumtechniek
Een gemotoriseerde cameraslider is een populair hulpmiddel voor soepele camerabewegingen die nauwkeurig en automatisch worden uitgevoerd. Je kunt een kant-en-klaar systeem gebruiken of je eigen slider maken. Wij bieden hiervoor de juiste componenten - met smeringsvrije glijelementen en tot vier keer stiller dan recirculatiekogellagersystemen.

Onze draaikranslagers zijn uitgerust met onderhoudsvrije, tribologisch geoptimaliseerde glijelementen van kunststof in plaats van de gebruikelijke metalen rollen of kogels. Het voordeel: ze zijn stiller en besparen gewicht. Dit maakt ze ideaal voor de panbeweging in bewegende lampen. Onze voordelige 05-serie van stevig plastic weegt slechts 76 gram en is daarmee een echt lichtgewicht.


igubal flenslagers zijn een smeringsvrije en efficiënte oplossing voor aslagers in de podiumtechniek. Ze worden gebruikt in trommellieren, bijvoorbeeld om roosters nauwkeurig uit te lijnen voor optimale zaalakoestiek, of in gordijnliften om toneelgordijnen verticaal te bewegen. De lagers compenseren uitlijnfouten en zijn een kosteneffectief, onderhoudsvrij en snel te installeren alternatief.


Onze iglidur Q3E meercomponentenlagers zijn de juiste keuze voor zeer hoge belastingen, zoals die in schaarliftgewrichten voor podiumliften.


Glijlagers van ons nieuwe materiaal iglidur G2 bereiken een zeer hoog precisieniveau. Dankzij een uitzonderlijk lage vochtopname en temperatuurexpansie in combinatie met een hoge dimensionale stabiliteit, maken ze een zeer lage lagerspeling (G9) mogelijk - ideaal voor rammelvrije haptische toepassingen.



Hebt u de laatste theatertechniek vakbeurs gemist? Wij hebben de oplossing. Bezoek onze beursstand voor podiumtechniek in Keulen gewoon online.
Alle producten worden getest op slijtage en belastbaarheid onder reële omstandigheden in het igus-testlaboratorium, het grootste in de sector. De resultaten worden ingevoerd in onze online tools om de levensduur te berekenen en precieze voorspellingen te doen over de duurzaamheid.
op aanvraag voert igus klantentests uit om het productgebruik onder volledig aangepaste omstandigheden te controleren.