Verander van taal :

Invloed van het weer zoals in het echt
De testbank voor de voorlader maakt deel uit van het igus testlaboratorium van 3.800 m2. Het doel van deze installatie is om verschillende combinaties van glijlagers en assen voor de landbouw- en bouwmachinesector te testen onder realistische omstandigheden. Bij elke test worden verschillende groepen in een directe vergelijking onderzocht. Dit maakt het mogelijk om verschillende iglidur-materialen en metalen lagers te testen.
Dankzij de proefbank kunnen we bestaande klantenoplossingen (stalen bussen, gerolde metalen lagers met tefloncoating, bronzen lagers enz.) in een reële toepassing vergelijken met onderhoudsvrije iglidur-glijlagers.
De resultaten zijn niet alleen belangrijk voor voorladers, maar kunnen ook worden toegepast op andere toepassingen met zware lasten. Vergelijkbare parameters zijn over het algemeen te vinden op alle gebieden die worden aangedreven door een hydraulische cilinder.
We voeren ook graag een test uit voor uw glijlagertoepassing. Afhankelijk van de vereiste parameters zijn er natuurlijk meer testopstellingen beschikbaar om de toepassing in een zo realistisch mogelijke omgeving te testen.
| Tank | Volumestroom | Werkdruk | Motor | Besturingssystemen |
|---|---|---|---|---|
| 300 l | 66 l/min. | Max. 220 bar | 11 kW | PLC-bestuurd met 10" touch display |
| Rijwegen | Trillende werking | Maximale belasting | Vmax |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige trip | Eenvoudig | 500 kg (variabel) | 4 cycli/min. bij volledige rotatie |
| Enkelvoudige trip gecombineerd | Meervoudig | ||
| Synchrone rijweg |