Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Verschillende branches vragen om verschillende oplossingen. In de machinebouw, bij autofabrikanten of bij industriële robots - biedt igus® gerichte hulp voor specifieke toepassingen.
Voor veel branches heeft igus® al jarenlang ervaring en branchegerichte contactpersonen. Dit is slechts een opsomming. Staat uw branche er niet bij, laat u het ons dan weten. We helpen u graag verder.
Componenten of systeemoplossingen.
Withstand tough conditions.
Productoplossingen voor de verkoopautomatenbranche: 100% smeermiddelvrij; stil, betrouwbaar en met een lange levensduur
Lightweight plain bearings and energy supply systems.
Clean and FDA-compliant machine components for beverage machines.
Light and robust bearing solutions.
Onderhoudsvrije energietoevoersystemen.
Oplossingen voor de bulk handling technologie – corrosievrij en bestand tegen vuil, chemicaliën en hoge temperaturen.
Modular system for camera sliders.
Slijtvaste cleanroom-componenten: speciaal voor bewegende elementen, geïnspecteerd in ons eigen testlaboratorium, getest door het Fraunhofer Instituut (IPA)
Hoogwaardige polymeren voor gebruik in het openbaar bad en het zwembad
We not only provide you with cost-effective cables for motion-control (and fixed installation) applications, but also with the matching energy chains to connect the control cabinet to the machine.
Replace festoons und bus bars.
Corrosion and weather-resistant components.
High-performance plastics made of FDA-compliant components for the food industry
Cleanliness & weight saving.
Temperature- and splinter-proof, quickly installed, durable: energy supplies, special cables and storage technology for glass production and ‑processing
Niet gevoelig voor druk, stof en papierstof.
Replace steel systems.
Spaanbestendige oplossingen helpen onderhoud te voorkomen.
Products made of durable high-performance polymers for indoor cranes.
Products for use in image processing.
Assembly-friendly systems.
Light and cost-effective due to plastic and aluminium.
Oplossingen voor maritieme toepassingen en havenfaciliteiten
Voor probleemloze verwerking in warehousing
Antimagnetic, hygienic, lubrication-free.
Lightweight and a high load capacity
igus® smeermiddel- en onderhoudsvrije oplossingen voor motorfietsen en scooters.
Perfect to the last detail. Your instruments are maintenance-free with igus® polymer plain bearings.
Bestand tegen zout water.
Simple designing with igus®:
Lubrication-free and FDA-compliant machine components for the packaging industry.
Voor 95% minder slijtage.
Voor 6-assige robottoepassingen.
Lubricant- and maintenance-free products for the shipbuilding industry.
Profiteer van motion plastics® en rust service robots uit voor een breed scala aan toepassingen.
Intelligent energy supply systems.
igus® energietoevoer-systemen hebben hun betrouwbaarheidal vele jaren bewezen, dag in dag uit.
For extreme environments.
Licht, stil en smeringsvrije verstelling.
Saltwater-resistant and suitable for any weather.
Oplossingen voor extreme condities.
Clean and maintenance-free plastic solutions for bearings and energy supply
Stil, trillingsarm en zelfsmerend.
For freedom from lubricants and dust.
Pompen, afsluiters en fittingen, smeermiddelvrij.
Componenten van zeer sterke polymeren voor moderne autowasstraten: Corrosiebestendig, onderhoudsvrij, kosteneffectief.
Moderne componenten voorkomen storingen.
igus® biedt vele oplossingen voor windturbines evenals voor de bijbehorende apparatuur die bij de productie, het transport en de installatie wordt gebruikt. Deze kunnen u helpen bij het verbeteren van de techniek en het verlagen van de kosten.
Hier vindt u een selectie van machines die in aanmerking komen voor igus® producten.
e-chainsystems and chainflex® cables from igus® compel with long service-lives when exposed to chips generated in CNC machining centres.
The e-chain systems® and chainflex® cables from igus® can ensure high holding times in all cutting machines through a long service life.
The textile industry is driven by quality, precision and cleanliness. This favors the use of igus® products in flat knitting machines due to their fail safe properties and the complete absence of lubricants.
igus products in use in injection moulding machines
Since industry has an increasing demand for the use of large format printers or plotters, it is particularly important that these work reliably. The mechanical movement must operate smoothly, in order to avoid extensive downtime.
The mechanical movement should run smoothly in passenger boarding bridges. Click here to see the places where igus® products can be used for this purpose.
The use of plastic plain bearings facilitates 8 x longer service life also possible in tractors.
Staat uw branche hier nog niet vermeld? U wilt advies over een specifieke branche? Laat u het ons alstublieft weten, hoe wij u kunnen helpen!