Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Voor de bediening van belangrijke infrastructurele werken zoals bruggen en sluizen, is een absolute betrouwbaarheid
onder zware omstandigheden van cruciaal belang. igus® energietoevoer-systemen hebben hun
betrouwbaarheid al vele jaren bewezen, dag in dag uit.
All igus® producten zijn:
eenvoudig te assembleren en te inspecteren en hebben weinig onderhoud nodig
Weersbestendig en corrosievrij
Voordelig met een lange levensduur
igus® energietoevoer-systemen in gebruik in de grootste sluis van Duitsland
dubbele sluis: 390 meter lang en 60 meter breed
roldeuren van 60 meter lang, 10 meter breed, 20 m hoog, met een gewicht van ca. 2.000 ton
toevoer van de op rollen gemonteerde deuren (watercompensatie)
rol-kabelrups 4040CR
chainflex® motorkabels, buskabels en glasvezelkabels
igus® geleidegoot-systeem veilig gemonteerd en geleid
Zwemmende meenemer aan bewegende zijde, voor het compenseren van verschillen veroorzaakt door het drijven van de waterkering
In gebruik sinds 2006 / 2011
Krammersluis, Nederland: Uitleg over het energietoevoer-systeem door Ton van Veldhuijzen, Project Manager bij igus® B. V.
dubbele sluis: 280 meter lang en 24 meter breed
Toevoer van diverse functies, zoals pompen, vergrendelingsmechanisme en verlichting
Zwemmende meenemer aan bewegende zijde, ter compensatie van verschillen die optreden tijdens
het bewegen van de sluisdeurrol-kabelrups 4040CR
chainflex® motorkabels en stuurstroomkabels
veilig gemonteerd en geleid in een igus® geleidegootsysteem
Bewegende zijde voorzien van zwemmende meenemer ter compensatie van uitlijningsverschillen
In gebruik sinds 2009
modulaire kabelrups set met talloze accessoires: tussenschotten, aansluitelementen en trekontlastingen
corrosiebestendig: bestand tegen zeewater, UV-straling, olie en weersinvloeden
robuust, en toch lichter en voordeliger dan staal
gestandaardiseerd geleidegoot-systeem belastbaar tot 600 kg/m aan vulgewicht
rijweglengtes tot 800 meter, snelheden tot 600 m/min
Eenvoudige installatie en inspectie, met een lange levensduur
ontwikkeld voor intensief gebruik in kabelrupsen
compleet assortiment van glasvezelkabels tot aan middenspanningskabels
1.244 kabels uit voorraad leverbaar koudeflexibel en bestand tegen vuil, slurrie, olie, UV-straling en zoutwater
getest in het grootste testlaboratorium in de sector
met een garantie van 36 maanden of 10 miljoen cycli*
diverse certificeringen, waaronder DNV/GL
standaardkabels in plaats van speciale dure versies
combinatie van verschillende media in één systeem
betrouwbaar geleid dankzij igus® geleidegoot-systemen
minder installatieruimte benodigd dan festoon-systemen
geoptimaliseerd voor montage en service
perfecte pasvorm en aansluitklaar, direct van één leverancier
testlaboratorium met een totaaloppervlak van 2.750 m2
3.000 kabelrups-systeem tests per jaar, verdeeld over 180 testopstellingen
jaarlijks twee miljard testcycli voor uiterst flexibele kabels
jaarlijks één miljoen elektrische metingen
15.000 tribologische tests (wrijving en slijtage)
140 biljoen testbewegingen
verlaag uw engineerings-kosten voor de planning van energietoevoer-systemen. Wij bieden maatwerkoplossingen voor klanten met complexe toepassingen.
maatwerkoplossingen voor nieuwe installaties, upgrades of retrofits
analyse en acceptatie uitgevoerd op locatie door ons team
gratis concept ontwerp
gemonteerd, aansluitklaar en exact op maat
inclusief installatie en inbedrijfstelling
jarenlange ervaring in het samenwerken met engineers en aannemers
Acceptatie, ontwerp, confectionering, levering tot en met de complete montage van kabelrups-systemen met alle bijbehorende componenten.
Voorspelbare vaste kosten voor de assemblage, het onderhoud of de inspectie van de kabelrups-systemen in uw systeem
Snelle en foutloze installatie en onderhoud door gekwalificeerd personeel
geen stilstandstijden en weinig onbenutte tijd
Producten (kabelrupsen, kabels, trekontlastingen, geleidegoten, etc.) Producten en diensten van één leverancier – minder logistieke rompslomp voor u
igus® systeemgarantie
Here, the second largest lock in the world has been fitted with a new water gate.
Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.
The centre section of this bridge over the Piscataqua River between Portsmouth and Kittery in the USA can be raised and lowered using a lifting mechanism.
441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.
igus® applications and references with STS cranes. Over 400 applications worldwide.
igus® applications and references with RTG & RMG cranes. Over 3000 applications worldwide.
This is the world's largest plastic energy-chain.
A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.
Automatic coupling with the floating power station in the Port of Hamburg (Germany) makes it possible to reduce emissions
The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.