Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Hängende Energieführungen für Onshore und Offshore Bohranlagen

Energieketten beweisen sich als zuverlässige Alternative zu Service Loops auf Bohranlagen

Lange Verfahrwege, ein großes Leitungsgewicht und eine exponierte Lage auf hoher See: Die Leitungsführung auf Bohranlagen stellt hohe Herausforderung an die Systeme. Als bewährte Alternative zu den hier sonst gängigen Service Loops eignen sich unsere besonders zuverlässigen und auf engem Bauraum arbeitenden Energiekettensysteme wie z.B. die Serie E4.1 oder die e-loop.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekettensysteme für den Einsatz auf Bohranlagen, bspw. die Serie E4.1 oder die e-loop
  • Anforderungen: Hohes Leitungsgewicht; durch exponierte Lage und Einsatzgebiet anfällig durch Wind und Wetter
  • Branche: Oil & Gas
  • Erfolg für den Kunden: Die robusten Kettensysteme bieten größtmöglichen Schutz bei hoher Zuverlässigkeit. Sie bieten eine kompakte Führung aller Leitungen.
e-chains on offshore rig Das Leitungspaket dieser 500 Tonnen Bohranlage wird durch zwei E4.1 e-ketten geführt, die jeweils neben dem Top Drive verlaufen.

Problem

An den Hebewerken von Rack und Pinion Onshore und Offshore Bohranlagen muss zuverlässig eine Vielzahl an Schläuchen und Leitungen geführt werden. Damit die zuverlässige Versorgung mit z.B. Energie oder Signalen gewährleistet sein kann, braucht es hier robuste Führungssysteme. Denn die schweren und langen Leitungen hängen bei den Anlagen entlang des Bohrgestells weit herunter und sind dabei besonders anfällig für äußere Einflüsse wie starken Wind, der gerade im Offshore Bereich große Sicherheitsrisiken birgt.
Für solche Fälle kommen oft sogenannte Service Loops zur Anwendung. Hierbei werden alle Leitungen in einem Schlauchpaket miteinander vergossen und dann seitlich vom Bohrgestänge installiert.

Lösung

Um das Leitungs- und Schlauchpaket sicher und zuverlässig zu führen, bieten sich als Alternative zu den Service Loops aber auch robuste Energiekettensysteme an. Sie ermöglichen eine besonders hohe Lebensdauer, wodurch Ausfälle oder Instandhaltungsmaßnahmen ausbleiben und Kosten gering gehalten werden können.
Daneben können alle Leitungen auf engem Bauraum entlang des Bohrturms geführt werden.
Da eine Vielzahl an Leitungen immer auch hohe Installationskosten bedeutet, lohnt sich außerdem der Kauf einer readychain – also einer komplett mit Leitungen bestückten und konfektionierten Energiekette.
Bei 3-dimensionalen Anwendungen kann statt der Energiekette auf unser e-loop System zurückgegriffen werden. Durch ein innenliegendes Zugseil werden die Zugräfte, die auf den e-loop wirken an die Anschlusselemente und die Struktur der Bohranlage weitergeleitet. So bleiben die Leitungen komplett zugentlastet.

Rack & Pinion Top Drives
Rack & Pinion Top Drives
Rack & Pinion Top Drives

readychain - einbaufertige Energiekettensysteme

Mit unserem readychain System liefern wir individuelle, konfektionierte Energiezuführungen, die in einem letzten Schritt einfach vor Ort zu montieren sind.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH