Verander van taal :
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Het gezegde is misschien oud, maar nog steeds waar. Voor veel machinebouwers is de sterkte van de kettingschakel niet het grootste probleem.
De noodzaak om te smeren kan een veel groter obstakel zijn bij toepassingen die in contact komen met voedingsmiddelen. Of het geluid van een rammelende en ratelende aandrijfketting: terwijl dit misschien prima is in een achtbaan, is dit effect ongewenst in andere gebruiksgerelateerde of industriële toepassingen.
Met onze tribologisch geoptimaliseerde iglidur® polymeerglijlagers kunt u de geluidsemissie van uw rollenketting verminderen... zonder smering.
Voordelen van dry-tech® polymeerglijlagers in aandrijfkettingen:
Geen smering nodig
onderhoudsvrij
goede opname van randbelastingen
bestand tegen chemicaliën en corrosievrij
ISO 10993 Type A, FDA en 10/2011 EC-conforme materialen beschikbaar
Lage vochtopname
Lage slijtage, lange levensduur
Meer informatie