Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)
Configurateur pour
équipement de robots
Configurer maintenant

Chaîne porte-câbles à mouvements tridimensionnels pour robots triflex® R

Les torsions et les oscillations sont le quotidien des applications tridimensionnelles. Sont exigées pour y faire face des chaînes porte-câbles qui guident et protègent les câbles des robots de manière sûre. La chaîne porte-câbles tridimensionnelle triflex R (TRE, TRC, TRL) a été mise au point pour répondre aux besoins spécifiques des robots sophistiqués à plusieurs axes. L'absorption de forces de traction élevées et une grande flexibilité permettent une torsion d'environ ± 10° par maillon dans l'axe longitudinal. La chaîne tridimensionnelle triflex R se distingue d'un tuyau normal de protection des câbles par la présence d'un rayon de courbure défini qui augmente considérablement la durée de vie des câbles et tuyaux guidés.

Vue d’ensemble

Je suis à la recherche d'une chaîne porte-câbles pour les axes 2 à 6 d'un robot industriel, de pièces de rechange ou d'accessoires pour guider des câbles ou des tuyaux de manière fiable le long du robot.
Aller vers les produits & la boutique

Conseil + fonction chargement

J'ai des doutes quant au choix de la bonne chaîne porte-câbles pour mon application et j'ai besoin d'aide/d'informations.
Contact + fonction chargement

2 configurateurs

Consulter les configurateurs

Aperçu des nouveautés

Découvrez ici les derniers produits et élargissements de gammes concernant la robotique.
Nouveautés

10 conseils pour le guidage de l'énergie sur les robots

En dix étapes, de la sélection de la bonne chaîne porte-câbles tridimensionnelle au robot prêt à l'emploi

Ce guide vous montrera étape par étape comment choisir un guidage de l'énergie pour les axes 3 à 6 d'un robot industriel, comment le monter et le mettre en service. 
Les premiers points sont consacrés au positionnement des câbles et tuyaux choisis et à la sélection de la bonne chaîne tridimensionnelle. L'étape suivante consiste à choisir le système de rappel allant avec l'ensemble. 
Des conseils de montage utiles ainsi qu'une checklist finale viennent compléter ce guide en 10 points qui offre une aide pratique tant aux débutants qu'aux professionnels.    
Télécharger les 10 conseils

Boîte d'échantillons gratuits dédiés à la robotique

L'offre igus pour la robotique industrielle

La boîte d'échantillons gratuits pour la robotique vous offre un aperçu des produits et possibilités offerts par igus dans le domaine de la robotique industrielle. 
Elle contient un maillon de chacun des 5 types de chaîne triflex R, en différentes tailles. 
Elle contient aussi un prospectus avec d'autres informations sur la SCARA Cable Solution et sur le guidage des câbles sur les cobots.

Contenu :
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

TRX | Le guidage de l'énergie révolutionnaire pour les robots

Chaîne porte-câbles tridimensionnelle télescopique ET dédiée à la torsion

  • La TRX complète les fonctions de la série triflex R en la rendant maintenant télescopique
  • Grâce à leur forme brevetée, les maillons de la TRX permettent une variation de la longueur allant jusqu'à 36 % sans qu'ils soient dissociés les uns des autres ou sans perdre leur faculté de torsion .
  • L'élastique à l'intérieur de la TRX ramène toujours les maillons en leur position initiale et la force de rappel peut être régléeavec cet  élastique 
  • Réduction du poids atteignant 83 % par rapport à une solution avec un système de rappel (RSP)
  • L'étude de design TRX est actuellement compatible à 100% avec la TRE.60.087.0.B, d'autres tailles de chaînes sont envisagées
Plus d'informations sur la TRX

Enfin disponible pour les robots pluriaxiaux et industriels ...

... i.Sense TR.B pour la surveillance intelligente de l'état

Les robots sont maintenant partie intégrante de nombreux domaines de la production industrielle et leurs tâches sont dynamiques, qu'il s'agisse de soudage ou de peinture, de brasage ou de palettisation. Les chaînes porte-câbles 3D souples comme la série triflex R d'igus® permettent de guider les câbles des robots de manière sûre. Mais les sollicitations sont très fortes et le risque de rupture de la chaîne est bien présent. Pour le détecter à temps et éviter les arrêts imprévus des machines, igus a mis au point le premier système au monde de détection de la rupture pour les chaînes porte-câbles 3D, baptisé i.Sense TR.B. 
Plus d'informations

Echantillon gratuit sous banderole de TRL & TRLF

Légère, économique, flexible, ouverture possible

  • Jugez par vous-même de la qualité de la chaîne 3D light
  • La banderole fournit des informations supplémentaires sur le produit qui ne seraient peut-être pas évidentes au premier coup d'œil
Composition de l'échantillon : 
  • 5 maillons de chaîne TRL.60.087.0
  • 4 maillons de chaîne TRLF.65.100.0.B
  • 1 élément de fixation light avec serre-câbles TL.60.01.Z1
Demander TRL / TRLF sous banderole

Echantillon gratuit sous banderole de TRC & TRE

Robuste, résistante à la traction, fermée ou ouverte

  • Jugez par vous-même de la qualité du produit
  • La banderole fournit des informations supplémentaires sur le produit qui ne seraient peut-être pas évidentes au premier coup d'œil
Composition de l'échantillon : 
  • 5 maillons de chaîne TRE.50.080.0.B
  • 4 maillons de chaîne TRC.50.080.0
  • 1 élément de fixation avec serre-câbles TR.50.01
Demander TRC / TRE sous banderole

Nouvelles possibilités de guidage de l'énergie sur les robots Scara

Solution câble SCARA garantit la stabilité aux vitesses élevées

  • Section nominale des gaines : 29 mm (section intérieure)
  • Sections de 23 & 36mm en préparation  
  • Véritable colonne vertébrale pour le guidage des câbles sur les robots Scara
  • Ajout ultérieur facile
  • Logement rotatif
  • Pour allonger la durée de vie des gaines annelées sur les robots Scara.
Plus d'informations sur la solution câble Scara

Gaine annelée face à la triflex R

Comparatif entre gaine annelée et chaîne triflex R

La gaine annelée et la chaîne porte-câbles 3D se disputent le rôle de protectrice des câbles. 

Nous avons soumis les deux produits à des matchs dans des disciplines ou des manches différentes, à découvrir dans huit films courts. 

Les deux produits ont peu de points communs, leur couleur et leur forme mises à part. 

Jugez-en par vous-même.
Comparatif entre gaine annelée et triflex R

Produits pour la robotique

Chaînes porte-câbles pour les axes 2 à 6

Systèmes de rappel + accessoires pour les axes 3 à 6

Accessoires pour robots

Guidage de l'énergie pour l'axe 1

Guidage de l’énergie pour cobots

Autres produits pour la robotique

Câbles pour robots chainflex

Câbles pour robots chainflex®

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Chaînes porte-câbles tridimensionnelles pour applications robotiques
Vue d'ensemble applications triflex R

Plus d'informations

Montage triflex sur robot

Vidéo de montage triflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH