Configurator robotapparatuur

3D kabelrups voor robots - triflex® R

Alles over het product triflex® R

triflex® R webshop

Webshop

Naar de triflex R webshop
triflex® R informatie

Productinformatie

Productinformatie over triflex® R
Adviserende ondersteuning

Service, video's, advies...

Diensten rondom triflex® R
Configurator

2 configurators

Ga naar de configuratoren
Robotica nieuws

Overzicht nieuwe producten

Ga naar de innovaties

10 tips voor energievoorziening op robots

10 tips voor energievoorziening op robots

Productcatalogus 2023

Productcatalogus triflex® R 2023

Uw atlas voor robotica met igus®

  • Telescopische kabelklemmen TRX
  • cobot klemmen
  • kabelklem
  • SCARA kabel oplossing

Ribbelslang versus triflex R kabelrups: een vergelijking

Beschermslang versus triflex R

Gratis robotica-box

Image Robotics Box Duits

Gratis TRC en TRE sleeve sample

TRC TRE sleeve
  • Overtuig uzelf van de productkwaliteit
  • De huls geeft extra informatie over het product die op het eerste gezicht misschien niet herkenbaar is
  • 5 kabelrupsschakel TRE.50.080.0.B
  • 4 kabelrupsschakel TRC.50.080.0
  • 1 aansluitelement met trekontlasting TR.50.01

Gratis TRL en TRLF sleeve sample

TRL + TRLF sleeve sample
  • Overtuig uzelf van de productkwaliteit van de lichte 3D-sleepketting
  • De huls geeft extra informatie over het product die op het eerste gezicht misschien niet herkenbaar is
  • 5 kabelrupsschakel TRL.60.087.0
  • 4 kabelrupsschakel TRLF.65.100.0.B
  • 1 licht aansluitelement met trekontlasting TL.60.01.Z1

Energietoevoer voor Scara robots

SCARA kabeloplossing

SCARA kabel Oplossing Standaard 2023
  • Nominale slangbreedte 29mm (binnenkant)
  • Maat 23 & 36mm in de planningsfase
  • Backbone voor kabelgeleiding op Scara robots
  • Gemakkelijk achteraf te monteren
  • Roterende montage
  • Voor het verhogen van de levensduur van geribbelde beschermslang gebruikt voor Scara robots.

Clean SCARA Cable Solution

Clean SCARA Cable Solution
  • Geschikt voor cleanroom volgens IPA-certificaat ISO Klasse 2
  • Veiliger geleiding van kabel en slang in cleanroom
  • e-skin® zacht is eenvoudig te vullen
  • Alle componenten kunnen afzonderlijk achteraf worden vervangen
  • Roterende montage
  • Meer dan 2.000.000 testcycli zijn uitgevoerd in het igus® cleanroom testlaboratorium.

Toepassingsgebieden + toepassingsvoorbeelden van onze klanten

triflex® R Toepassingen

Overige robotica-producten

TRX revolutioneert energietoevoer op robots

  • De TRX vult de functies van de triflex® R-serie aan en maaktze nu ooktelescopisch.
  • Dankzij hun gepatenteerde type kunnen de TRX kabelrupsschakels een lengtecompensatie tot 36% aan elkaar koppelen zonder de verbinding met elkaar of de torsiebestendigheid te verliezen.
  • De rubberen band in de TRX brengt de kabelrupsschakel altijd terug naar het beginpunt en de terugtrekkracht kan via de rubberen band worden aangepast.
  • Gewichtsreductie tot 83% vergeleken met een oplossing met een retractiesysteem (RSP)
  • Het TRX type onderzoek is momenteel 100% compatibel met de TRE.60.087.0.B, andere kettingmaten volgen.

Eindelijk ook voor meerassige en industriële robots ...

2022 smart plastics Nieuws: i.Sense TR.B

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service