Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Avantages des chaînes porte-câbles sans entretien pour les grues portuaires et intermodales

Nous avons le guidage de l'énergie et les câbles qu'il vous faut pour votre grue.


Pourquoi choisir une chaîne porte-câbles pour le guidage des câbles sur une grue ? Sur les grues et face à des câbles lourds, des temps d'utilisation longs et des conditions météorologiques changeantes, les guidages de l'énergie doivent être extrêmement performants.Les chaînes porte-câbles dédiées aux grues portuaires et intermodales séduisent par des matériaux sans entretien et insensibles à la corrosion ainsi que par une longue durée de vie.
Les chaînes porte-câbles s'avèrent donc être un type de guidage de l'énergie très fiable là où les délais sont serrés mais où un fonctionnement sûr prévaut cependant. Peu gourmandes en entretien et peu bruyantes, les chaînes porte-câbles ont tout pour s'imposer face aux rails conducteurs, aux guirlandes et aux enrouleurs à moteur. Ce qui explique pourquoi plus de 10 000 ports font appel à ce système.
Vous trouverez ici une vue d'ensemble de nos chaînes porte-câbles, câbles, goulottes de guidage et capteurs pour les grues portuaires et les grues intermodales.

Chaînes porte-câbles pour grues

Chaîne porte-câbles sur une grue

Câbles pour grues

Câbles pour grues

Capteurs pour grues

Grues et plastiques intelligents

Chaînes porte-câbles pour grues portuaires et grues intermodales

Une immobilisation imprévue ne doit jamais se produire sur une grue portuaire ou une grue intermodale. Une lourde responsabilité pour le guidage de l'énergie. Toute rupture d'un câble de commande non protégé ou d'un câble guidé dans une chaîne porte-câbles ainsi que toute anomalie au niveau du guidage même des câbles entraîne inévitablement l'immobilisation de la grue.
Ces systèmes doivent en plus être capables de maîtriser sans problème des charges particulières sur des courses parfois supérieures à 1 000 m.
Les chaînes porte-câbles dédiées aux grues permettent de minimiser ces risques. Grâce à la mise au point de solutions spécialisées comme les chaînes à roulettes, il est aussi possible d'assurer des courses très longues avec une faible force motrice. Cela réduit également l'usure et l'entretien requis. Et grâce à des capteurs optionnels, il est possible d'augmenter encore la sécurité de la chaîne et des câbles.
P4HD

P4HD, la chaîne porte-câbles avec la plus longue durée de vie

La chaîne porte-câbles P4HD encore perfectionnée a été conçue pour les prochaines générations de grues à conteneurs. Cette chaîne à roulettes convient aux courses très longues et très dynamiques. Des capteurs (i.Sense et i.Cee) disponibles en option permettent d'éviter les pannes avant qu'elles ne surviennent.
Plus d'informations sur la P4HD
Echantillon banderole de P4HD.56R
Echantillon de chaîne porte-câbles

P4HD.56R : demander un échantillon gratuit

Nous aimerions que les chaînes porte-câbles aient une durée de vie de 15 ans sur les grues. C'est inscrit dans nos objectifs de développement et dans le cahier des charges de la gamme P4HD.


▶ Plus d'informations ici

P4.1

P4.1, la chaîne porte-câbles universelle

La P4.1 convient aux courses longues dépassant les 1 000 m et aux charges supplémentaires élevées. La sécurité de fonctionnement en est encore améliorée par l'ajout en option de capteurs (i.Sense et i.Cee) pour la surveillance de l'état et la maintenance prédictive de la chaîne.
Plus d'informations sur la P4.1
Livre blanc sur les grues STS et porte-conteneurs Triple-E
L'avenir des grues STS et des chaînes porte-câbles

Porte-conteneurs Triple-E et grues STS

Les grues STS évoluent. La taille toujours plus grande des porte-conteneurs (Triple-E) va exiger à l'avenir des grues toujours plus grosses. Découvrez ici comment cela affecte les grues STS et les chaînes porte-câbles.


▶ Plus d'informations ici


Accessoires pour chaînes porte-câbles

Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox ou en aluminium pour résister à l'eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Plus d'informations sur les goulottes de guidage
Etriers

Etriers « chainfix CFXL »

  • Soulagement des câbles très sollicités
  • Soulagement des efforts de traction même sur les tuyaux et les câbles de grosse section
  • Ajout ultérieur simple à la chaîne porte-câbles
Plus d'informations sur chainfix CFXL
Point mobile flottant

Point mobile flottant

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Combinaison possible à différentes chaînes porte-câbles
Plus d'informations sur le point mobile flottant

Câbles pour grues portuaires et grues intermodales

Les câbles guidés sur les grues dans des chaînes porte-câbles sont autant sollicités mécaniquement que les câbles non protégés. Courses longues et petits rayons de courbure sont toujours une contrainte pour les câbles. C'est la raison pour laquelle nos câbles chainflex subissent 700 essais de contrôle quotidiens dans notre propre laboratoire de tests. Cela nous permet de vous donner une garantie de 4 ans sur tous les câbles. Tous nos câbles TPE sont aussi homologués UL et résistent aux UV.

Câbles de commandes chainflex CF9 et CF10

La stabilité requise pour les courses longues sur les grues, nos câbles de commandes l'offrent grâce à un nombre varié de conducteurs et un large éventail de sections et de matériaux de gaine.
Découvrir le câble de commandes CF9 | Découvrir le câble de commandes CF10
Découvrez tous les câbles de commandes
Câble de commandes chainflex

Câbles de puissance pour moteurs chainflex CF37/38, CF330/340

Les câbles de puissance pour moteurs doivent eux aussi avoir un fonctionnement fiable et être peu sujets aux défaillances. Pour l'alimentation du palan sur les longues distances par exemple, en présence de fortes sollicitations mécaniques et à des températures extérieures allant de -40 ° à +50 °.
Découvrir le CF37Découvrir le CF38Découvrir le CF330Découvrir le CF340
Découvrir tous les câbles de puissance pour moteurs
Câble de puissance pour moteurs chainflex

Fibre optique chainflex CFLG.LB.

Nous avons toujours les câbles fibre optique adéquats pour votre application à grue, disponibles en différentes variantes mécaniques. Nous proposons différentes classes OM et diamètres de fibre.
Découvrir la fibre optique CFLG.LB
Découvrir tous les câbles fibre optique
Fibre optique chainflex

Câble de données chainflex CF11

Le câble de données CF11 peut être utilisé sans problème pour les courses longues supérieures à 400 m. Résistant aux UV et avec une limite de charge élevée, il convient à la perfection aux applications en extérieur, dont les grues.
Découvrir le câble de données CF11
Découvrir tous les câbles de données
Câble de données chainflex

Bénéfices des câbles chainflex pour le client

Certificat UL

Certificat UL

Pour tous les types de câbles chainflex, nous avons aussi un câble UL (Underwriters Laboratories).
Logo UV

Résistance aux UV

Utilisation possible en extérieur. Nos câbles sont tous résistants aux UV.
36 mois de garantie

Garantie

Nous offrons sans hésitation une garantie de 4 ans grâce à nos tests quotidiens des câbles chainflex en laboratoire.

Capteurs pour grues portuaires et grues intermodales

Pour les courses longues en particulier, les capteurs placés sur la chaîne porte-câbles ou sur les câbles utilisés sur des grues confèrent un degré élevé de sécurité et de prédictibilité. Sur les grosses structures et en présence de chaînes porte-câbles longues, trouver une rupture de câble ou une anomalie sur la chaîne prote-câbles peut prendre du temps. Plus le temps consacré au seul entretien. Ce genre de panne est vite très coûteux, notamment dans les terminaux à conteneurs très fréquentés. Ces problèmes peuvent être évités avec les capteurs i.Sense et i.Cee, assurant respectivement la surveillance et la maintenance prédictive de la chaîne ou des câbles.
Surveillance de l'état i.Sense

Surveillance de l'état i.Sense

Les capteurs intelligents de surveillance de l'état i.Sense sont utilisés pour surveiller en permanence le fonctionnement des pièces en mouvement et peuvent remplir différentes fonctions selon l'application. Dans les chaînes porte-câbles, ils servent à surveiller les forces de traction et de poussée (i.Sense EC.P) et à identifier à temps les ruptures de la chaîne (i.Sense EC.B).
Plus d'informations sur i.Sense
Maintenance prédictive i.Cee

Maintenance prédictive i.Cee

Un capteur i.Cee mesure constamment le jeu entre le boulon et l'alésage d'un maillon de la chaîne.Cette mesure, conjuguée aux données de mouvement de l'équipement permet de déterminer la durée de vie résiduelle probable d'une chaîne porte-câbles.Une fois celle-ci atteinte, un message de changement ou d'entretien de la chaîne peut être émis automatiquement. Résultat : une sécurité accrue, des coûts moins élevés.
Plus d'informations sur i.Cee
Livre blanc pour l'entretien des chaînes porte-câbles
Guide pour les ingénieur.e.s d'étude

Etude de cas : avantages des capteurs pour les grues STS

Cette étude de cas exclusive effectuée avec la société EMO B.V., un exploitant de grues, présente l'utilisation de capteurs intégrés dans des grues STS du port de Rotterdam. La mise en œuvre des capteurs a permis aux grues d'atteindre désormais des kilométrages allant jusqu'à 375 000 km.


▶ Plus d'informations ici


Exemples d'applications. Des clients qui font confiance aux chaînes porte-câbles.

Dans cette vidéo, des responsables du Port of Virginia expliquent pourquoi le port mise sur les chaînes porte-câbles pour ses nouvelles grues STS. Depuis que 8 grues STS ont été équipées de chaînes porte-câbles dans le cadre d'un projet, les coûts d'entretien ont été réduit à un minimum tandis que la durée de vie augmentait. Jeff Johnston, Responsable de l'entretien au Port of Virginia, le résume en ces termes :
 
« [...] fiabilité, entretien simple et tranquillité d'esprit. »

Jeff Johnston, Responsable de l'entretien des grues, Port of Virginia
Le Port of Virginia mise sur les chaînes porte-câbles. Dans cette vidéo, différents responsables expliquent où ils en voient les principaux avantages.

Et de nombreux autres clients satisfaits...

STS, ASC, RTG, RMG, grue de chantier naval, pont roulant... Nos chaînes porte-câbles peuvent être utilisées pratiquement partout. Nous vous le montrons concrètement, à l'aide d'une sélection d'applications réussies :

Reportages clients : grues portuaires et intermodales
Reportages clients : ponts roulants
Reportages clients : grues de chantier naval
Reportages clients : grues de manutention en vrac


▶ Accéder aux reportages clients

Livre blanc sur les exigences des grues STS

Comparatif systèmes : chaîne porte-câbles vs. guirlande, enrouleur à moteur et rail conducteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits testés pour une utilisation sur les grues, dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Quand la course se compte en centaines de mètres, mieux vaut ne rien laisser au hasard. Nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont donc soumis à des tests d'endurance quotidiens sur des bancs d'essais spéciaux dédiés à des secteurs particuliers comme celui des grues. Par exemple sur une installation de test en extérieur reproduisant une course de 400 m pour nos chaînes à roulettes et nos câbles chainflex.Plus d'informations sur notre laboratoire de tests ici. 
Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.

Brochures pour le secteur des grues

Brochure pour les grues intermodales

Grues intermodales




Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH