Kabels op de zwenkkraan geleiden om ruimte te besparen: vind de juiste energieketting
Hoe kan ik profiteren van kabelrupsen, kabels en sensoren in vergelijking met sleepkabels?
Zwenkkranen zijn vaak nodig als het hijsen van relatief kleine lasten op meestal korte trajecten het gebruik van bovenloopkranen niet rechtvaardigt. Om de kabels te geleiden zijn energiekettingen een goede keuze, omdat ze snel te installeren zijn en weinig installatieruimte op de kraanligger nodig hebben. Terwijl slepende kabels vaak ver naar beneden aan de kraanligger hangen als deze gesloten is, kan de kabelrups de operationele veiligheid verhogen dankzij het compacte ontwerp. In combinatie met onze Chainflex-kabels voor bewegende toepassingen kunnen energie en gegevens betrouwbaar worden geleid. We kunnen ook zorgen voor kabelgeleiding op de giekkraan voor de loopkat of het besturingssysteem over trajecten tot 10 m. Met extra sensoren op de energieketting kan optionele conditiebewaking van de kabelgeleiding problemen in een vroeg stadium detecteren en in noodgevallen snel waarschuwen voor een storing.
Energiekettingsystemen in plaats van slingeren, gemotoriseerde kabelhaspels en railsysteem
Energiekettingsysteem in plaats van slingeren
Bescherm en leid energiekettingkabels veilig in winderige omstandigheden en bij schommelende temperaturen. Stilstand kan hierdoor tot een minimum worden beperkt.
Faalveilige geleiding van gegevens, energie, vloeistoffen en lucht in een energiekettingsysteem. Voor smalle compacte ruimtes en snelle baanbewegingen.