Energiekettingen voor Goliath-kranen

Slijtagegeoptimaliseerde, duurzame producten voor Goliath-kranen

Rol-kabelrupsen

Rollenergieketting "Heavy Duty"

  • In de 4040RHD- of 5050RHD-serie
  • Onderhoudsvrije rollen verminderen de vereiste trek-/duwkrachten met maximaal 75
  • Rijafstanden van meer dan 800 m mogelijk
  • Geringe slijtage ondanks hoge belastingen
Geleidegoten

geleidingsgoot

  • Verkrijgbaar in roestvrij staal (304)AISI 304 en (316)AISI 316L en aluminium met zeewaterbestendigheid volgens EN6060
  • Ook verkrijgbaar als kosteneffectieve en corrosiebestendige kunststof goot
Zwevende meenemer (FTA)

Zwevend bewegend uiteinde

  • Voor het egaliseren van lange rijafstanden
  • Klein, licht en voordelig
  • Compatibel met isense EC.P
  • Kan worden gebruikt met verschillende energiebronnen
chainflex kabels

kettingflex®: Voor bewegende toepassingen

  • kabel voor gebruik in kabelrups
  • Breed assortiment producten
  • Ontworpen voor enorme snelheden en versnellingen, lange rijafstanden en de meest ongunstige omgevingsinvloeden
chainflex motorkabel

motorkabel

  • Meestal met TPE-buitenmantelmateriaal voor extreme temperaturen
  • Hoge slijtvastheid voor lange levensduur
  • levensduur online te berekenen. Met 4 jaar garantie
chainflex stuurstroomkabel

besturingskabel

  • Vanaf 12 aders met bundeldraad
  • Lange bedrijfstijden dankzij het vermijden van kurkentrekkers
  • Levensduur kan online worden berekend. Met 4 jaar garantie
e-keten E4.1 iSet

Geavanceerde techniek gemakkelijk gemaakt.

i.Sense
Klemmen

Vergelijking van systemen

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

energiekettingsysteem in plaats van slingeren

Energiekettingsysteem in plaats van gemotoriseerde kabelhaspel

energiekettingsysteem in plaats van gemotoriseerde kabelhaspel

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

energiekettingsysteem in plaats van railsysteem

Verhalen over succesvolle toepassingen met scheepswerfkranen

Kranen op scheepswerven

Betrouwbaar, zelfs bij tyfoons

Kranen op scheepswerven

kabelrups® voor de productie van grote schepen

smart plastics

...en andere succesverhalen

Getest voor echt gebruik in het grootste testlaboratorium in de branche

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service