Verander van taal :
Energiekettingsystemen in plaats van slingeren, gemotoriseerde kabelhaspels en railsystemen

Trek-/duwkrachtdetectie (EC.P) voor energieketting
Geschikt voor elk kraantype en elke energieketting: Het EC.P sensorsysteem meet continu de krachten die worden gegenereerd op de kabelrups® en voorkomt zo ongeplande storingen. Voordat er verrassingen optreden, wordt er een aanbeveling gedaan om het systeem uit te schakelen als de krachten te groot zijn.

Intelligente breukdetectie (EC.B) voor kabelrupss
De installatie van sensoren voor vroegtijdige breukdetectie is geschikt voor energiekettingen die continu hoge lasten dragen. Als een kettingschakel breekt, wordt dit onmiddellijk herkend en wordt er een alarm geactiveerd. Gevolgschade of zelfs een volledige uitval van het systeem kan worden voorkomen.

Kabelspanningsbewaking (CF.P) met behulp van de kabel
Met CF.P-sensoren op uw kabelrups kan de spanning op de kabel in realtime worden bewaakt. Het systeem wordt hiervoor aan de trekontlasting bevestigd. Als een kritieke doelwaarde wordt overschreden, kan indien nodig een alarm of systeemuitschakeling worden geactiveerd.
Dit kan ook interessant voor je zijn
Binnenkranen