Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Pipe Handling auf dem Bohrschiff: Sichere Leitungsführung mit E4.1 Energieketten

Robuste aber leichte e-ketten für die horizontale und vertikale Leitungsführung an Bohrtürmen

Bei diesen zwei Offshore-Anwendungen musste die Leitungszuführung des Pipe Handling Equipment dauerhaft gelöst werden. Da sich durch die hohe Zahl zu führender Energie-, Daten- und Hydraulikleitungen auch eine hohe Gewichtsbelastung ergab, sollte die Leitungsführung nicht nur eine hohe Stabilität beweisen, sondern selber ein geringes Eigengewicht haben. Seitdem finden sich mehrere Kunststoff-Energieketten der Serie E4.1 auf den Bohrschiffen vor. Sie ermöglichen mitunter die horizontale Handhabung des Bohrstänges um z.B. das Fingerboard zu bestücken und den Top Drive zu bedienen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1
  • Anforderungen: Eine Vielzahl an schweren Leitungen muss horizontal und vertikal verfahren werden. Das Eigengewicht der Leitungsführung sollte gering sein.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Die E4.1 e-kette wird für die horizontalen und vertikalen Verfahrwege eingesetzt. Als Kunststoff-Energiekette bringt sie ein vergleichsweise geringes Eigengewicht mit sich. Dennoch ist sie robust und kann auch schwere Hydraulikleitungen problemlos führen.
Pipe Handling auf dem Bohrschiff

Problem

Pipe Handling Equipment – egal ob Onshore oder Offshore – benötigt eine Vielzahl an Energie-, Daten- und Hydraulikleitungen. Da diese Leitungen auch ein hohes Eigengewicht mit sich bringen, werden hier in erster Linie Energieführungslösungen gesucht, die robust sind und somit nicht anfällig für Zwischenfälle oder sogar Ausfälle. Gerade bei Offshore-Bohranlagen sollten alle Leitungen möglichst auf engem Raum gebündelt verfahren werden, um Platz auf dem Bohrschiff zu sparen und eine sichere Betriebsumgebung zu gewährleisten.
Zuletzt sollte auch das Eigengewicht der Leitungsführung gering sein, um die benötigte Antriebsenergie zur Bewegung des Systems zu verringern.
Bei diesen zwei Anwendungen sollten auf Bohrschiffen für die Pipe Racker Systeme Leitungsführungslösungen gefunden werden, die sowohl horizontal auf Deck sowie vertikal entlang des Bohrturms verfahren. Die Leitungen versorgen das Pipe Handling Equipment, das z.B. für die horizontale Handhabung des Bohrgestänges verantwortlich ist, wie u.a. das Bestücken des Fingerboards oder das Bedienen des Top Drives.

Lösung

Die beiden Offshore-Anwendungen stellten sich als perfekte Einsatzorte für unsere Energieketten-Serie E4.1 heraus. Die Kunststoff-Energieketten wurden in erster Linie auf eine hohe Robustheit ausgelegt, sodass auch eine Vielzahl schwerer Leitungen, wie z.B. Hydraulikleitungen, problemlos im Inneren geführt werden können. Insbesondere im Falle der vertikal verfahrenden e-kette kommt dem Betreiber das geringe Eigengewicht der Leitungsführung zusätzlich entgegen.
Für die horizontal auf Deck verfahrende Energiekette hingegen entschied man sich dazu, die E4.1 als Mehrbandkette auszulegen. Spezielle Trennstege sorgen für einen sicheren Halt und zusätzliche Stabilität des Systems und können auch hohe Zusatzlasten problemlos verfahren.


Versandfertig in 24–48 Stunden Übersicht E4.1

EINE e-ketten® -Serie für nahezu alle Anwendungsfälle

Versandfertig in 24–48 Stunden

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH