Aviobruggen voor passagiers

Aviobrug voor passagiers

Voordelen van igus® producten in instapbruggen voor passagiers

Producten voor gebruik in instapbruggen voor passagiers

  • Bescherming van kabel en slang
  • Ruimtebesparende installatie en kortere kabellengtes (alternatief voor festonneren)
  • Reisafstanden van 800 m of meer mogelijk
  • Eenvoudige installatie dankzij snel openen en loskoppelen van de kettingschakel
  • Geringe slijtage door speciaal geoptimaliseerde igus® hoogwaardige kunststoffen
  • Zeer stabiele, kabelvriendelijke afgeronde dwarsbalk
  • Intern modulair systeem voor langere levensduur
  • Breed assortiment voor bijna elke toepassing
  • Speciale materialen voor speciale toepassingen mogelijk
  • Uit voorraad leverbaar met vele accessoires
  • Cirkelvormige bewegingen tot 7000°
E4.1L
  • 25 jaar ervaring - 4 jaar garantie
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypen voor data-, bus- en hybride systemen
  • Geen berekening van snijkosten
  • Berekenbare levensduur
  • Verschillende soorten beweging mogelijk: horizontaal, verticaal, torsie
  • Patronen vrij beschikbaar
  • 50% tijdsbesparing bij het strippen dankzij unieke CFRIP® technologie
  • Uit voorraad leverbaar, vanaf 1 m lengte binnen 24 uur
chainflex kabel CF270.UL.D
Passagiersslurf met kabelrups
Kabelrupsen onder passagiersslurf

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service