Verander van taal :

Sterkste energieketting - dubbel beveiligd - en toch flexibel
De OSC offshore ketting van igus® wordt gebruikt in de zwaarste omstandigheden, waar veiligheid, duurzaamheid en zware omgevingsinvloeden cruciaal zijn voor de werking van het systeem. De OSC combineert de voordelen van een kunststof energieketting met die van een zeer sterke spankabel, die in beide kettingschakels wordt geleid. Trekkrachten worden geabsorbeerd door de kunststofvezelkabel en overgedragen aan de montagebeugel. De interieurscheiding kan modulair worden aangepast aan het project en het kabelpakket. De kabelrups® biedt een buigradius van 750 mm voor kabel en slang.

De scheiding aan de binnenkant van de kabelrups kan worden aangepast aan het project en de te gebruiken kabels/slangen. De kabels worden naast elkaar gelegd en van elkaar gescheiden door een PU-lichaam (in de vorm van een kam). Het scheidingsblok aan de binnenkant wordt in een stalen frame geplaatst en van bovenaf vergrendeld met schroeven en een verlengstuk.
De kettingschakels van de OSC zijn gemaakt van een geschuimd PU-materiaal en zijn dus slagvast. De kunststof kabel loopt binnen de kettingschakels en wordt meerdere keren in elke kettingschakel geklemd. Alle onderdelen zijn met bouten aan elkaar bevestigd en kunnen indien nodig twee keer worden vastgezet.
De zeer sterke kunststofvezelkabel absorbeert alle optredende trekkrachten en brengt ze over naar de bevestigingsbeugel. Hierdoor blijft de kabel vrij van trekkrachten. De spankabel kan trekkrachten tot 187 kN absorberen.
De kunststofvezelkabel eindigt in de twee stalen verbindingselementen. Op dit punt bevindt zich ook de trekontlasting van de kabel. De montagebeugel kan met doorvoergaten aan de constructie van de klant worden vastgeschroefd.

| Kabeldiameter | Max. 80 mm |
| Hi [mm] | Max. 80 mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Spoed [mm] | 187,5 / 750 |
| Buigradius [mm] | 750 mm |
| Gewicht [kg/m] | 40 kg/m |
| Werklast [kN] | 187kN |
De OCS offshore ketting kan gebruikt worden in de volgende industrieën:
igus® heeft de offshore ketting ontwikkeld zodat kabels met grote doorsneden en hoge gewichten veilig kunnen worden geleid in hangende toepassingen. Deze energieketting is de sterkste en meest robuuste energieketting van igus. Speciaal ontwikkeld om hoge kabelgewichten of zelfs windbelasting te weerstaan. Dankzij de geïnstalleerde kunststof touwen in de schakels kan de energieketting trekbelastingen tot 187 kN opnemen.
De nieuwe energievoorziening van igus® is opgebouwd rond een kunststofkabel met hoge treksterkte die de trekkrachten op het systeem absorbeert. De kabel is gemaakt van een synthetische kunststofvezel, dus hij is splintervrij, weerbestendig, flexibel en corrosievrij. Hierdoor kan de kabelrups trekbelastingen tot 187 kN dragen.
De kabelrups® kan van bovenaf worden geopend door de schroeven op de dwarsbalk los te draaien. Hierdoor krijg je toegang tot het kabelpakket en kun je de kabel verwisselen. Een andere mogelijkheid is om de kabel in de lengte door de OSC te trekken.
De levering van de OSC-ketting is afhankelijk van de kettinglengte. Meestal wordt de OSC-ketting voorgemonteerd geleverd en wordt de uiteindelijke montage bij de klant uitgevoerd. Ons installatieteam zorgt graag voor de montage.
Alle delen van de ketting worden aan elkaar geschroefd en vastgezet en gelijmd met spieringen. Indien nodig kunnen deze verbindingen ook worden geborgd met een splitpen als dubbele schroefsluiting.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert