Verander van taal :

In het machinebed, in de injectie-eenheid, in de sluiteenheid en bij de handling: onze energiekettingsystemen, uiterst flexibele kabels en onderhoudsvrije lagertechnologie garanderen een lange levensduur in alle bewegende eenheden van uw kunststof spuitgietmachine.
Het speciale ontwerp van onze chainflex® kabel met trekontlasting, bundelbundel en PVC of TPE buitenmantel is ideaal voor zeer dynamische toepassingen, zoals de sluiteenheid met frequente bewegingen en korte cyclustijden. Onze kabelrups® zorgt voor een veilige geleiding van kabelbundels. Het ontwerp wordt gekenmerkt door eenvoudige, snelle installatie en een kabelvriendelijk binnenwerk - vooral interessant bij gebruik van hydraulische slangen. Naast kleine afmetingen voor kleine installatieruimten zijn ook grote vrijdragende lengtes en extra belastingen mogelijk. Onze lagerproducten gemaakt van een breed scala aan materialen scoren punten voor hun lage gewicht en vrijheid van corrosie en smering, zoals de drylin® lineaire geleiding, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de veiligheidsdeuren van de sluiteenheid soepel glijden.
Hoge extra belastingen, nauwkeurigheid en hoge temperaturen zijn belangrijke factoren bij het leveren van energie aan kunststof machines. Onze kunststof energiekettingen zorgen voor een veilige geleiding van kabel en slang en bewijzen ook hun voordelen bij zware belastingen:
Met kosteneffectieve automatiseringsoplossingen en slimme kunststof pakken we ook de belangrijke onderwerpen systeemintegratie en kunststofindustrie 4.0 aan.
Succesvol in gebruik
Bij het aanvoeren van materiaal, het verwijderen van afgewerkte spuitgiet- en sprueonderdelen en het inbrengen in de matrijs: er zijn verschillende handlingprocessen rond de kunststof spuitgietmachine waarvoor we kosteneffectieve automatiseringsproducten bieden. Ze maken het eenvoudig om automatiseringsprocessen aan te passen en de investering verdient zichzelf al na enkele maanden terug.

Mediabestendige en smeervrije componenten voor extruders, compounders en co.
Ga naar aanvullende informatie
Hoge levensduur in bewegende toepassingen
Ga naar aanvullende informatie